(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EI連結器 純手動壓著工具

EI連結器 純手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

利用垂直閉口壓著方式可防止滾動的工具(TE原廠品)


●本產品為TE Connectivity(現:TE)製造的壓著工具。
●本公司為您準備把手與模具一體型的專用工具。
●只能進行適用連接器的壓著。

・本公司不接受校正或修理委託。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EI連結器 純手動壓著工具:相關圖像
本產品為TE公司製的原廠工具,僅對應適用的連接器

概要規格

EI連結器 純手動壓著工具:相關圖像
規格
型式類型適用連接器編號適用電線
AWG尺寸導體截面積mm2外皮外徑(φmm)
91556-1母端(插座)連接器用170204-126〜200.14〜0.521.1〜1.9
91562-1170205-130〜260.05〜0.151.0〜1.4
91566-1公端(插銷)連接器用170429-126〜200.14〜0.521.1〜1.9
91570-1170430-130〜260.05〜0.151.0〜1.4
型號
91556-1
91566-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用類型
4天~ -
4天~ EI連結器

Loading...

  1. 1

EI

特長

●EI連結器為連接器間距2.5mm的小型尼龍連結器,可對應於各種小型化的電子設備。
●外殼內建多種優異功能,如結合時的鎖定機構、防止誤插入的方向性、防止結合時發生間距歪曲的導件等。
●備有中繼型到印刷基板安裝型等類型,可用於廣泛用途。
●EI連結器專用工具

共通規格

材料/加工

項目材料加工
外殼尼龍66材質UL94V-0級、原色
連接器黃銅鍍錫

適用電線

 AWG導體截面積(mm2)外皮外徑φ(mm)
尺寸30〜200.05〜0.521.0〜1.9

規格

項目內容
額定電流2A以下(使用AWG30時),5A以下(使用AWG20時)
額定電壓AC250V以下(DC350V以下)
耐電壓AC750V/1分鐘
絕緣電阻500MΩ以上/DC500V
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度−20℃〜+95℃(溫度上升幅度為30℃以下)

關於最大容許溫度

本產品的最大容許溫度是由外殼與鍍錫連接器的最大容許溫度得出−20℃〜+95℃的範圍,再將連接器部分因使用電流而上升的溫度及使用環境的環境溫度相加後以下列公式計算。最大容許溫度=上升溫度+環境溫度,此時的上升溫度請將各電線的溫度設為30℃以下,請再配合電線尺寸、種類及電流值由圖1中選擇。也就是外界氣溫若為20℃,則可容許電流至50℃為止。不過隨著芯數增加,溫度上升率也將增加,可容許電流則會減少。敬請多加注意。

關於結合

基本資訊

適用類型 EI連結器 產品分類 壓著工具

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767