(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CL07防水連結器 防水密封條【包裝數為100】

CL07防水連結器 防水密封條

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

利用CL07防水密封條,確保各電線的防水性!


利用CL07防水密封圈,確保各電線的防水性!
●CL07防水系列用以達到防水性的防水密封圈。
●依據所使用電線的包覆外徑,共有3種防水密封圈。
●於電線插入防水密封圈之後再進行壓著。

材質:矽橡膠

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CL07防水コネクタ 防水パッキン:関連画像
CL07防水コネクタ 防水パッキン:関連画像
型式
WS07MF-0A
WS07MF-0C
WS07MF-0D

概要規格

CL07防水コネクタ 防水パッキン:関連画像
型號
WS07MF-0A
WS07MF-0C
WS07MF-0D
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
絕緣外皮外徑
(mm)

包裝數為100

當日可能 1.7~2.1

包裝數為100

當日可能 2.1~2.7

包裝數為100

當日可能 2.7~3.1

Loading...

  1. 1

特長

●中繼用防水連接器(JIS C0920 保護等級4 相當於IP64等級)。
●適用於屋外或是潮濕的場所、用水設備周邊的配線等。
●對應最大10A的大電流。
●附有接合後防止振動造成之鬆脫的鎖定構造。
●透過模具變換,可成為能夠用於壓著各種尼龍連接器的簡易型手動壓著工具。

規格

項目內容
額定電壓300V
額定電流10A(MAX)
耐受電壓AC1700V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ 以上/DC500V
接觸電阻10mΩ 以下
適用電線範圍AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)
適合電線包覆外徑2.6〜3.1mm
使用溫度範圍−40〜+105℃
防水性能JIS 0920-1982 保護等級4(相當於IP64等級)
 

外殼、端頭、電線的對應表

外殼編號公端・母端適合端頭電線
商品型式Type適用電線包覆外徑(mm)電線剝去長度
CL07D0*M公端215001-2M公端AWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
φ2.6以下4.5〜5.0mm
CL07D0*A母端215002-2M母端
CL07D0*M公端215003-2M公端AWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
φ3.1以下
CL07D0*A母端215004-2M母端
 

材質

項目材質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端子黃銅/鍍錫
防水密封圈矽橡膠
 

構造圖

 

關於接合

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767