(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CL07防水連結器 拔取工具

CONNECTOR

CL07防水連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具


拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度
●用於將插入CL07防水系列外殼的連接器
拔出的工具。
●不論連接器尺寸或公端母端,皆可用本工具拔出。

●重量:16g

・已拔出的連接器將無法再使用。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WPTOOL-L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CL07防水連結器 拔取工具:相關圖像
型號
WPTOOL-L

概要規格

CL07防水連結器 拔取工具:相關圖像
型號
WPTOOL-L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

特 長

●中繼用防水連結器(相當於JIS C0920保護等級4 IP64)。
●適用於室外、潮濕場所或水邊的配線等的連結器。
●最大可對應10A大電流。
●由於附有結合後鎖定機構,為可防止因振動而鬆脫的構造。
●可使用簡易型手動壓著工具,只要更換模具便可壓著各種尼龍連結器。

規 格

項 目內容
額定電壓300V
額定電流10A(MAX)
耐電壓AC1700V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)
適用電線外皮外徑2.6〜3.1mm
使用溫度範圍-40〜+105℃
防水性能JIS 0920-1982 保護等級4(相當於IP64)
 

外殼、連接器與電線對應表

外殼 編號公端、母端適用連接器(dA5-71頁)電 線
產品型號類型適用電線外皮外徑(mm)電線去皮長度
CL07D0*M公端215001-2M公端AWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
φ2.6以下4.5〜5.0mm
CL07D0*A母端215002-2M母端
CL07D0*M公端215003-2M公端AWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
φ3.1以下
CL07D0*A母端215004-2M母端
 

材 質

項 目材 質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端 子黃銅/鍍錫
防水密封條矽膠
 

構造圖

 

關於結合

基本資訊

適用類型 其他 適用類型 CLO7D防水連結器 產品分類 拔取工具

CL07防水連結器 拔取工具的型號WPTOOL-L頁面。
記載關於型號WPTOOL-L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767