(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Sumiko-Tec製。利用防水密封條發揮高防水性,對應更大電流
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 |
CL07D01M | 1 |
CL07D02M | 2 |
CL07D03M | 3 |
CL07A04M | 4 |
CL07A06M | 6 |
CL07A09M | 9 |
Loading...
特長
規格
項目 | 內容 |
---|---|
額定電壓 | 300V |
額定電流 | 10A(MAX) |
耐受電壓 | AC1700V(1分鐘) |
絕緣電阻 | 1000MΩ 以上/DC500V |
接觸電阻 | 10mΩ 以下 |
適用電線範圍 | AWG22〜16(0.3〜1.25mm2) |
適合電線包覆外徑 | 2.6〜3.1mm |
使用溫度範圍 | −40〜+105℃ |
防水性能 | JIS 0920-1982 保護等級4(相當於IP64等級) |
外殼、端頭、電線的對應表
外殼編號 | 公端・母端 | 適合接頭 | 電線 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品型式 | Type | 適用電線 | 包覆外徑(mm) | 電線剝去長度 | ||
CL07D0*M | 公端 | 215001-2M | 公端 | AWG22〜20 (0.3〜0.5mm2) | φ2.6以下 | 4.5〜5.0mm |
CL07D0*A | 母端 | 215002-2M | 母端 | |||
CL07D0*M | 公端 | 215003-2M | 公端 | AWG20〜16 (0.5〜1.25mm2) | φ3.1以下 | |
CL07D0*A | 母端 | 215004-2M | 母端 |
材質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | PBT(UL94V-0)白色 |
端子 | 黃銅/鍍錫 |
防水密封條 | 矽橡膠 |
構造圖
關於接合
連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | CL07D | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電壓(V) | 300 | 電線連接方法 | 壓著 |
連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 有 | 裝卸方法 | 其他 |
販售單位 | 箱・袋 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策