(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CL07防水連結器 插座外殼【包裝數為10】

CL07防水連結器 插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Sumiko-Tec製。利用防水密封條發揮高防水性,對應更大電流

  • 中繼
  • 訊號用
  • 室外配線
  • 壓著
  • 300V
  • Web電子配線追加

利用防水密封條可發揮高防水性,
可對應更大電流

●母端(插孔)連接器專用的外殼。使用於與插頭外殼接合時。

額定電壓:300V
額定電流:10A(3芯以下)、5A(4芯以上)
防水性能:IP67(3芯以下)、IP×3(4芯以上)



・防水密封條(另外販售)為必要。
・1、2、3芯及4、6、9芯的形狀類型不一樣。
・3芯以下(CL07D系列)為防水、4芯以上(CL07A系列)為防滴型。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CL07防水コネクタ ソケットハウジング:関連画像
CL07防水コネクタ ソケットハウジング:関連画像
型式芯數
CL07D01A1
CL07D02A2
CL07D03A3
CL07A04F4
CL07A06F6
CL07A09F9

概要規格

CL07防水コネクタ ソケットハウジング:関連画像
型號
CL07A04F
CL07A06F
CL07A09F
CL07D02A
CL07D03A
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數 容許電流
(A)

包裝數為10

當日可能 45

包裝數為10

當日可能 65

包裝數為10

3天~ 95

包裝數為10

3天~ 210

包裝數為10

3天~ 310
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數 容許電流
(A)

Loading...

  1. 1

特長

●中繼用防水連接器(JIS C0920 保護等級4 相當於IP64等級)。
●適用於屋外或是潮濕的場所、用水設備周邊的配線等。
●對應最大10A的大電流。
●附有接合後防止振動造成之鬆脫的鎖定構造。
●透過模具變換,可成為能夠用於壓著各種尼龍連接器的簡易型手動壓著工具。

規格

項目內容
額定電壓300V
額定電流10A(MAX)
耐受電壓AC1700V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ 以上/DC500V
接觸電阻10mΩ 以下
適用電線範圍AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)
適合電線包覆外徑2.6〜3.1mm
使用溫度範圍−40〜+105℃
防水性能JIS 0920-1982 保護等級4(相當於IP64等級)
 

外殼、接頭、電線的對應表

外殼編號公端・母端適合接頭電線
商品型式Type適用電線包覆外徑(mm)電線剝去長度
CL07D0*M公端215001-2M公端AWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
φ2.6以下4.5〜5.0mm
CL07D0*A母端215002-2M母端
CL07D0*M公端215003-2M公端AWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
φ3.1以下
CL07D0*A母端215004-2M母端
 

材質

項目材質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端子黃銅/鍍錫
防水密封條矽橡膠
 

構造圖

 

關於接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CL07D 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對電纜線 容許電壓(V) 300 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他
販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引