(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CL07防水連結器 連接器【包裝數為100】

CL07防水連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

CL07防水外殼專用連接器

  • 壓著
  • 鍍錫

●CL07A/D系列的插孔外殼、插頭外殼專用連接器。

・壓著時請使用推薦的專用工具
・無法使用其他系列的連接器。
・請務必使用適合的電線尺寸。

(i)請注意

  • 專用工具已停售,無代替品。本商品販售對象為已持有專用工具的客戶。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CL07防水コネクタ コンタクト:関連画像
CL07防水コネクタ コンタクト:関連画像
形式
215001-2M
215002-2M
215003-2M
215004-2M

概要規格

CL07防水コネクタ コンタクト:関連画像
接頭、電線、外殼的對應
註:( )內為參考值
接頭電線規格壓著工具外殼凸面寸法(mm)重量
(g)
型式極性包覆外徑適合電線電線剝去長度型式Type斷面A-A斷面B-B
WHWH
215001-2M公端φ2.6以下AWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
4.5〜5.0mmHT-3363FM→已停售

SW-E→庫存售罄即停止販售
商品頁面
CL070M插頭4.34.32.12.20.37
215002-2M母端CL070A(F)插孔0.32
215003-2M公端φ3.1以下AWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
CL070M插頭4.42.82.80.37
215004-2M母端CL070A(F)插孔4.32.72.70.32
型號
215001-2M
215002-2M
215003-2M
215004-2M
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線AWG尺寸 連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

包裝數為100

4天~ 22~20公端2.6

包裝數為100

4天~ 22~20母端2.6

包裝數為100

4天~ 20~16公端3.1

包裝數為100

4天~ 20~16母端3.1
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線AWG尺寸 連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

Loading...

  1. 1

特長

●中繼用防水連接器(JIS C0920 保護等級4 相當於IP64等級)。
●適用於屋外或是潮濕的場所、用水設備周邊的配線等。
●對應最大10A的大電流。
●附有接合後防止振動造成之鬆脫的鎖定構造。
●透過模具變換,可成為能夠用於壓著各種尼龍連接器的簡易型手動壓著工具。

規格

項目內容
額定電壓300V
額定電流10A(MAX)
耐受電壓AC1700V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ 以上/DC500V
接觸電阻10mΩ 以下
適用電線範圍AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)
適合電線包覆外徑2.6〜3.1mm
使用溫度範圍−40〜+105℃
防水性能JIS 0920-1982 保護等級4(相當於IP64等級)
 

外殼、接頭、電線的對應表

外殼編號公端・母端適合接頭電線
商品型式Type適用電線包覆外徑(mm)電線剝去長度
CL07D0*M公端215001-2M公端AWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
φ2.6以下4.5〜5.0mm
CL07D0*A母端215002-2M母端
CL07D0*M公端215003-2M公端AWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
φ3.1以下
CL07D0*A母端215004-2M母端
 

材質

項目材質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端子黃銅/鍍錫
防水密封條矽橡膠
 

構造圖

 

關於接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CL07D 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767