(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具有防水機構的尼龍連結器 附CL07連結器的線束 有優越的耐環境性,於狹小空間也很容易配線
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器TYPE | 形狀規格 TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 電纜線TYPE | 芯數 | 指定長度(m) |
CL07R CL07 防水連結器 (圓型電纜線型) ![]() CL07T CL07 防水連結器 (單芯電纜線型) ![]() Sumiko-Tec | S (母端插座) | ![]() |
圓型電纜線用 | 1 | 圓型電纜線型 0.2 〜 50 單芯電纜線型 0.2 〜 10 |
2 | |||||
3 | |||||
JP (公端) | ![]() | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
SS (母端插座・ 母端插座) | ![]() | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
JPJP (公端・公端) | ![]() | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
SJP (母端插座・ 公端) | ![]() | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
ST (母端插座・ 散線100mm) 附有插針編號 標識軟管 | ![]() | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
JPT (公端・ 散線100mm) 附有插針編號 標識軟管 | ![]() | 1 | |||
2 | |||||
3 |
指定長度(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定長度的3% |
型號 |
---|
CL07R-JP-A-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JP-A-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JP-A-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JP-E-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JP-E-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JP-E-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPJP-A-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPJP-E-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPT-A-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPT-A-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPT-A-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPT-E-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPT-E-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-JPT-E-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-S-A-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-S-A-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-S-A-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-S-E-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-S-E-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-S-E-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SJP-A-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SJP-A-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SJP-A-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SJP-E-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SJP-E-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SJP-E-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SS-A-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SS-A-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SS-A-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SS-E-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SS-E-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-SS-E-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-ST-A-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-ST-A-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-ST-A-3-[0.2-50/0.1] |
CL07R-ST-E-1-[0.2-50/0.1] |
CL07R-ST-E-2-[0.2-50/0.1] |
CL07R-ST-E-3-[0.2-50/0.1] |
CL07T-JP-A-1-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-A-2-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-A-3-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-B-1-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-B-2-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-B-3-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-E-1-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-E-2-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JP-E-3-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-A-1-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-A-2-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-A-3-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-B-1-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-B-2-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-B-3-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-E-1-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-E-2-[0.2-10/0.1] |
CL07T-JPJP-E-3-[0.2-10/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN1 | CN2 | 電纜線形狀 | 芯數 | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | 耐環境 | 耐繞曲 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 1 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 1 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 1 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 1 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 1 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 1 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 散線 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 平型 | 圓型 | 1 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 平型 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 平型 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 平型 | 圓型 | 1 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 平型 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 平型 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 公端 | 圓型 | 1 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 公端 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 公端 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 公端 | 圓型 | 1 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 公端 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 公端 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 母端 | 圓型 | 1 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 母端 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 母端 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 母端 | 圓型 | 1 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 母端 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 母端 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 散線 | 圓型 | 1 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 散線 | 圓型 | 2 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 散線 | 圓型 | 3 | 無 | 灰 | 無 | 無 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 散線 | 圓型 | 1 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 散線 | 圓型 | 2 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 母端 | 散線 | 圓型 | 3 | 無 | 深藍 | 耐油 | 柔軟 | 0.2 ~ 50 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 1 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 2 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 3 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 1 | UL/CSA | 藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 2 | UL/CSA | 藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 3 | UL/CSA | 藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 1 | UL/CSA | 紅 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 2 | UL/CSA | 紅 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 平型 | 單芯電線 | 3 | UL/CSA | 紅 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 1 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 2 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 3 | UL/CSA | 黃 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 1 | UL/CSA | 藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 2 | UL/CSA | 藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 3 | UL/CSA | 藍 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 1 | UL/CSA | 紅 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 2 | UL/CSA | 紅 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 | ||
4天~ | 公端 | 公端 | 單芯電線 | 3 | UL/CSA | 紅 | 無 | 無 | 0.2 ~ 10 |
Loading...
特長
規格
項目 | 內容 |
---|---|
額定電壓 | 300V |
額定電流 | 10A(MAX) |
耐受電壓 | AC1700V(1分鐘) |
絕緣電阻 | 1000MΩ 以上/DC500V |
接觸電阻 | 10mΩ 以下 |
適用電線範圍 | AWG22〜16(0.3〜1.25mm2) |
適合電線包覆外徑 | 2.6〜3.1mm |
使用溫度範圍 | −40〜+105℃ |
防水性能 | JIS 0920-1982 保護等級4(相當於IP64等級) |
外殼、接頭、電線的對應表
外殼編號 | 公端・母端 | 適合接頭 | 電線 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品形式 | Type | 適用電線 | 包覆外徑(mm) | 電線剝去長度 | ||
CL07D0*M | 公端 | 215001-2M | 公端 | AWG22〜20 (0.3〜0.5mm2) | φ2.6以下 | 4.5〜5.0mm |
CL07D0*A | 母端 | 215002-2M | 母端 | |||
CL07D0*M | 公端 | 215003-2M | 公端 | AWG20〜16 (0.5〜1.25mm2) | φ3.1以下 | |
CL07D0*A | 母端 | 215004-2M | 母端 |
材質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | PBT(UL94V-0)白色 |
端子 | 黃銅/鍍錫 |
防水密封條 | 矽橡膠 |
構造圖
關於接合
連結器種類 | CL07 | 連結器製造商 | Sumiko-Tec | 電纜線額定電壓(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
導體尺寸(AWG) | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策