(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CB01防水連結器 連接器【包裝數為100】

CB01防水連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

CB01防水外殼專用連接器

  • 壓著
  • 鍍錫

●CB01防水連接器系列的插孔、插頭外殼專用端子。

・請注意數量為100個/袋。
・請使用建議的專用工具進行壓接。
・無法使用其他系列連接器。
・請務必選用適合的電線規格。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CB01防水連接器 端子:関連画像

型式
CB01C6-010A-100P
CB01C6-020A-100P
CB01C5-010A-100P
CB01C5-020A-100P

概要規格

CB01防水連接器 端子:関連画像
規格
端子電線規格外殼
最大被覆外形適用電線型式被覆外形TYPE
CB01C6-010A-100P母接頭φ1.6AWG22〜28CB01A6-0*N0-01φ1.0〜1.3插孔
CB01C6-020A-100Pφ1.7AWG20〜22CB01A6-0*N0-02φ1.3〜1.7
CB01C5-010A-100P公接頭φ1.6AWG22〜28CB01A5-0*N0-01φ1.0〜1.3插頭
CB01C5-020A-100Pφ1.7AWG20〜22CB01A5-0*N0-02φ1.3〜1.7
型號
CB01C5-010A-100P
CB01C5-020A-100P
CB01C6-010A-100P
CB01C6-020A-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線AWG尺寸 連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

包裝數為100

當日可能 22~28公端1.6

包裝數為100

當日可能 20~22公端1.7

包裝數為100

4天~ 22~28母端1.6

包裝數為100

當日可能 20~22母端1.7
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線AWG尺寸 連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

Loading...

  1. 1

特 長

● 高防水性的尼龍連接器(JIS C0920 保護等級4 相當於IP64)。
● 適合屋外或有水的環境配線使用的連接器。
● 接合後有固定機構,可防止因震動造成鬆脫。
● 內裝2種防水墊(橘色、黃色)的外殼,可支援各種電線外徑。
● CB01用的專用壓接工具

規 格

項 目内 容
額定電壓250V
額定電流3A
耐電壓AC1000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V
接觸電阻15mΩ 以下
適用電線範圍AWG28〜20(0.08〜0.5mm3)
適用電線被覆外徑1.0〜1.7mm
使用溫度範圍−40〜+105℃
防水性能JIS C 0920、保護等級 4(相當於IP64)

材 質

項 目材 質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端 子磷青銅/鍍錫
防水墊矽氧橡膠

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CB01 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引