(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CB01防水連結器 插頭外殼【包裝數為10】

CB01防水連結器 插頭外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Sumiko-Tec製。內建密封條,發揮高防水性。

  • IP64
  • 中繼
  • 訊號用
  • 室外配線
  • 壓著
  • 拉桿鎖緊

內藏密封墊可發揮高防水性效能
●公接頭(插針)端子專用外殼。
與插孔外殼接合使用。

額定電壓:250V
額定電流:3A
防水性能:IP×4
其他規格:請參考共通規格

・請注意數量為10個/袋。
・即使芯數相同,商品會因適用電線被覆外徑不同有所分別。
・顏色為密封墊的顏色。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CB01防水連接器 插頭外殼:関連画像
CB01防水連接器 插頭外殼:関連画像
型式芯數適用電線被覆外徑(mm)重量
(g)
CB01A5-02N0-012φ1.0〜1.3
黃色
1.2
CB01A5-03N0-0131.4
CB01A5-05N0-0152.1
CB01A5-02N0-022φ1.3〜1.7
橘色
1.2
CB01A5-03N0-0231.4
CB01A5-05N0-0252.1

概要規格

CB01防水連接器 插頭外殼:関連画像
型號
CB01A5-02N0-01
CB01A5-02N0-02
CB01A5-03N0-01
CB01A5-03N0-02
CB01A5-05N0-01
CB01A5-05N0-02
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數 蓋板顏色 適用電線外皮外徑
(mm)

包裝數為10

4天~ 2φ1.0~1.3

包裝數為10

當日可能 2φ1.3~1.7

包裝數為10

4天~ 3φ1.0~1.3

包裝數為10

當日可能 3φ1.3~1.7

包裝數為10

當日可能 5φ1.0~1.3

包裝數為10

當日可能 5φ1.3~1.7

Loading...

  1. 1

特 長

● 高防水性的尼龍連接器(JIS C0920 保護等級4 相當於IP64)。
● 適合屋外或有水的環境配線使用的連接器。
● 接合後有固定機構,可防止因震動造成鬆脫。
● 內裝2種防水墊(橘色、黃色)的外殼,可支援各種電線外徑。
● CB01用的專用壓接工具

規 格

項 目内 容
額定電壓250V
額定電流3A
耐電壓AC1000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V
接觸電阻15mΩ 以下
適用電線範圍AWG28〜20(0.08〜0.5mm3)
適用電線被覆外徑1.0〜1.7mm
使用溫度範圍−40〜+105℃
防水性能JIS C 0920、保護等級 4(相當於IP64)

材 質

項 目材 質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端 子磷青銅/鍍錫
防水墊矽氧橡膠

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CB01 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 250
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767