(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SM連結器 連接器【包裝數為100】

SM連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

  • BHF-001T-0.8BSS
  • BYM-001T-P0.6S

連接器的特徵是高接觸壓・兩面接觸。每包100個販售。

  • 壓著
  • 鍍錫

●SM連接器・NH連接器兼用的端子。

・請注意數量為100個/袋。
・請使用JST社製專用工、或三住原創壓接工具進行壓接。
・請務必選用適合的電線規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

製造商型式:BYM-001T-P0.6
      BHF-001T-0.8BS
販售:MISUMI/製造商:日本壓接端子製造

概要規格

SM連接器 端子:関連画像
規格
適用電線範圍AWG28〜22(0.08〜0.33mm2)
適用電線被覆外徑1.2〜1.8mm
型號
BHF-001T-0.8BSS
BYM-001T-P0.6S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

包裝數為100

4天~ 母端1.2~1.7

包裝數為100

4天~ 公端1.2~1.8
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

Loading...

  1. 1

特長

● 廣泛用於FA機器的小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● SM連接器符合UL・CSA・TÜV規格可安心使用。
 UL :E60389
 CSA:LR20812
 TÜV:R75050

規格

項目内容
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻500MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜22(0.08〜0.33mm2
適用電線被覆外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍−25〜85℃
適合板厚0.5〜2.0mm

材質

項目材質
外殼尼龍6(UL94V-0)
外殼色黑色
壓接端子磷青銅/鍍錫

接合

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U SM 保護功能(耐環境性)
適用電線AWG尺寸 28~22

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767