(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SM連結器 插座外殼【包裝數為50】

SM連結器 插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。完全裝填設計且具備鎖定機構,發揮高可靠性。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●本商品是日本壓接端子製造(JST)製。
●使用母接頭(插孔)端子的插孔外殼。與插頭外殼連接使用。
●壓接工具備三住原創的低價手動工具
●不需工具即可立刻組裝也有端子已壓接電線



・請注意數量為50個/袋。
・端子另外販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SM連接器 插孔外殼:関連画像
SM連接器 插孔外殼:関連画像
型式芯數重量
(g)
SMP-02V-BC-50PS20.46
SMP-03V-BC-50PS30.62
SMP-04V-BC-50PS40.77
SMP-06V-BC-50PS61.07
SMP-08V-BC-50PS81.36
SMP-10V-BC-50PS101.64
SMP-12V-BC-50PS121.93
販售:MISUMI/製造商:日本壓接端子製造

概要規格

SM連接器 插孔外殼:関連画像
SM連接器 插孔外殼:関連画像
型號
SMP-02V-BC-50PS
SMP-03V-BC-50PS
SMP-04V-BC-50PS
SMP-06V-BC-50PS
SMP-08V-BC-50PS
SMP-10V-BC-50PS
SMP-12V-BC-50PS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數

包裝數為50

4天~ -2

包裝數為50

4天~ 103

包裝數為50

4天~ 104

包裝數為50

4天~ 106

包裝數為50

4天~ 108

包裝數為50

4天~ 1010

包裝數為50

4天~ -12

Loading...

  1. 1

特長

● 廣泛用於FA機器的小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● SM連接器符合UL・CSA・TÜV規格可安心使用。
 UL :E60389
 CSA:LR20812
 TÜV:R75050

規格

項目内容
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻500MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜22(0.08〜0.33mm2
適用電線被覆外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍−25〜85℃
適合板厚0.5〜2.0mm

材質

項目材質
外殼尼龍6(UL94V-0)
外殼色黑色
壓接端子磷青銅/鍍錫

接合

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U SM 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對板裝 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 250
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767