(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。完全裝填設計且具備鎖定機構,發揮高可靠性。每包50個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | 重量(g) |
SMR-02V-B-50PS | 2 | 0.27 |
SMR-03V-B-50PS | 3 | 0.36 |
SMR-04V-B-50PS | 4 | 0.46 |
SMR-06V-B-50PS | 6 | 0.64 |
SMR-08V-B-50PS | 8 | 0.82 |
SMR-10V-B-50PS | 10 | 1.00 |
SMR-12V-B-50PS | 12 | 1.18 |
型號 |
---|
SMR-02V-B-50PS |
SMR-03V-B-50PS |
SMR-04V-B-50PS |
SMR-06V-B-50PS |
SMR-08V-B-50PS |
SMR-10V-B-50PS |
SMR-12V-B-50PS |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 當日可能 | - | 2 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 10 | 3 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 10 | 4 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 6 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 10 | 8 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 10 | ||
包裝數為50 | 3天~ | - | 12 |
Loading...
特長
● 廣泛用於FA機器的小型・高密度中繼尼龍連接器。規格
項目 | 内容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |
額定電流 | 3A | |
耐電壓 | AC1500V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 500MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境測試後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG28〜22(0.08〜0.33mm2) | |
適用電線被覆外徑 | 1.7〜3.0mm | |
使用溫度範圍 | −25〜85℃ | |
適合板厚 | 0.5〜2.0mm |
材質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍6(UL94V-0) |
外殼色 | 黑色 |
壓接端子 | 磷青銅/鍍錫 |
接合
連結器系列開頭字母 | S・T・U | S・T・U | SM | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 3 | 容許電壓(V) | 250 |
電線連接方法 | 壓著 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | UL / TUV / CSA | 裝卸方法 | 其他 | 販售單位 | 箱・袋 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策