(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SM連結器 圓型線型/單芯電線型

SM連結器 圓型線型/單芯電線型

日本壓接端子製SM連結器線束 可自由選擇長度,讓現場配線更有效率

  • 壓著
  • 鍍錫

小型2.5mm間距附固定結構電纜線
●使用小型2.5mm間距SM系列連接器(JST製)的電纜線。
●廣泛用於各種控制機器的日本壓接端子製造製SM連接器電纜線。採用圓型電纜線,耐衝擊性佳。
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電纜線TYPE芯數指定長(m)
SAVR
SM系列
連接器
(圓型電纜線型)

SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像










SAVT
SM系列
連接器
(單芯電纜線型)

SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像





日本壓接端子
P
(公端插頭)
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像圓型電纜線用
(SAVR-*)

SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像






















單芯電纜線用
(SAVT-*)
UL1007
AWG22

A
黃色

B
藍色

C
白色

D
黑色

E
紅色
2圓型電纜線型
0.2



50












單芯電纜線型
0.2



10


指定
單位0.1m
3
4
6
10
12
JS
(中繼用母端)
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
PP
(公端插頭・
公端插頭)
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
JSJS
(中繼用母端・
中繼用母端)
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
PJS
(公端插頭・
中繼用母端)
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
PY
(公端插頭・Y端子)
含插針碼
標識軟管
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
JSY
(中繼用母端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
PT
(公端插頭・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
JST
(中繼用母端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
SM連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
10
12
型號
SAVR-JS-A-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-A-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-A-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-A-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-A-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-A-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-B-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-B-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-B-4-[0.3-50/0.1]
SAVR-JS-B-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-B-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-B-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-E-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-E-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-E-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-E-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-E-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JS-E-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-A-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-A-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-A-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-A-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-A-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-A-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-B-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-B-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-B-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-B-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-B-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-B-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-E-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-E-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-E-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-E-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-E-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSJS-E-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-A-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-A-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-A-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-A-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-A-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-A-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-B-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-B-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-B-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-B-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-B-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-B-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-E-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-E-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-E-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-E-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-E-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JST-E-12-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSY-A-2-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSY-A-3-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSY-A-4-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSY-A-6-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSY-A-10-[0.2-50/0.1]
SAVR-JSY-A-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線額定電壓
(V)
電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 導體尺寸
(AWG)
指定長度
(m)
4天~ 母端平型圓型2未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型3未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型4未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型6未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型10未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型12未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型2300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型3300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型4300UL220.3 ~ 50
4天~ 母端平型圓型6300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型10300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型12300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型2300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型3300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型4300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型6300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型10300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型12300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型2未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型3未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型4未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型6未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型10未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型12未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型2300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型3300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型4300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型6300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型10300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型12300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型2300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型3300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型4300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型6300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型10300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型12300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型2未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型3未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型4未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型6未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型10未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型12未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型2300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型3300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型4300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型6300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型10300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型12300UL220.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型2300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型3300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型4300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型6300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型10300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型12300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型2未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型3未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型4未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型6未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型10未滿100220.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型12未滿100220.2 ~ 50

Loading...

特長

● 廣泛用於FA機器的小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● SM連接器符合UL・CSA・TÜV規格可安心使用。
 UL :E60389
 CSA:LR20812
 TÜV:R75050

規格

項目内容
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻500MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜22(0.08〜0.33mm2
適用電線被覆外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍−25〜85℃
適合板厚0.5〜2.0mm

材質

項目材質
外殼尼龍6(UL94V-0)
外殼色黑色
壓接端子磷青銅/鍍錫

接合

接合

基本資訊

連結器種類 SM 連結器製造商 日本壓著端子株式會社(JST)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767