(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EL連結器 拔取工具(JST原廠品)

端子拉拔工具

EL連結器 拔取工具(JST原廠品)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具


●本產品為日本壓著端子製造(JST)製的EL連結器用拔取工具。
●用於將插入EL連結器外殼的連接器拔出的工具。
●重量:29.08g

・連接器一經拔除就無法再次使用。
・無法用於EL連結器以外的連接器。
・請注意拉出電線時,請勿強硬施加力道。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LEJ-13

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EL連結器 拔取工具(JST正品):相關圖像
型號
LEJ-13
本產品為日本壓著端子製造(JST)製造的原廠工具,僅對應於EL連結器。

概要規格

拔取方法
①將拔取工具由嵌合側插入外殼。
②請在外殼的端子固定部向上按壓的狀態下,拉伸電線。
型號
LEJ-13
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

特長

● 廣泛用於FA設備等小型、高密度的中繼尼龍連結器。
● 由於附有結合後鎖定機構,為可防止因振動而鬆脫的構造。
● EL連結器取得UL、CSA、TÜV規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA:LR20812
TÜV:R75052

規格

項目內容
額定電壓AC/DC300V(MAX)
額定電流5A(MAX) ※
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期7mΩ以下
環境試驗後10mΩ以下
適用電線範圍AWG26〜20(0.13〜0.5mm2
適用電線外皮外徑1.3〜2.7mm
使用溫度範圍-25〜90℃
適用板厚0.8〜2.0mm

※ 使用LLM-01T-P1.3ES、LLF-01T-P1.3ES時

●額定電流會隨外殼芯數與壓著的電線而調整。各外殼與電線的額定電流如下表所示。
 
 電流單位(A)
芯數使用電線尺寸(AWG)
#20#22#24#26
2543
4
64333
1232
15

材質

項目材質
外殼尼龍6材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

結合範例

結合範例

關於結合

關於結合

基本資訊

適用類型 EL連結器 適用類型 EL連結器 適用電線尺寸(AWG) 26~20
絕緣外皮外徑(mm) 1.3~2.7 產品分類 拔取工具

EL連結器 拔取工具(JST原廠品)的型號LEJ-13頁面。
記載關於型號LEJ-13之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767