(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
利用鎖定矛使插入外殼內的作業更容易。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | TYPE |
LLM-01T-P1.3ES | 公接頭 (插針) |
LLF-01T-P1.3ES | 母接頭 (插孔) |
項 目 | 内 容 |
適用電線範圍 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) |
適用電線被覆外徑 | 1.3〜2.7mm |
Loading...
特長
● 廣泛用於FA機器的小型・高密度中繼尼龍連接器。規格
項目 | 内容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC300V(MAX) | |
額定電流 | 5A(MAX) ※ | |
耐電壓 | AC1500V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 7mΩ以下 |
環境測試後 | 10mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) | |
適用電線被覆外徑 | 1.3〜2.7mm | |
使用溫度範圍 | −25〜90℃ | |
適合板厚 | 0.8〜2.0mm |
電流單位(A) | ||||
---|---|---|---|---|
芯數 | 使用電線規格(AWG) | |||
#20 | #22 | #24 | #26 | |
2 | 5 | 4 | 3 | |
4 | ||||
6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12 | 3 | 2 | ||
15 |
材質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍6(UL94V-0) |
外殼顏色 | 白色 |
壓接端子 | 磷青銅/鍍錫 |
接合例
接合
連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | EL | 保護功能(耐環境性) | 無 |
---|---|---|---|---|---|
適用電線AWG尺寸 | 26~20 | 絕緣外皮外徑(mm) | 1.3~2.7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策