(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EL連結器 插頭外殼【包裝數為50】

EL連結器 插頭外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。連接器保持部較長,降低嵌合時的撬開插入率。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 插入式

●本商品是日本壓接端子製造(JST)製。
●插入公接頭(插針)端子使用的外殼。與插孔外殼接合使用。
●壓接工具備有三住原創的低價手動工具
●不需工具即可立刻組裝也有端子已壓接電線



・端子另外販售
・組合對象。
・4芯僅有ELR-04NVTYPE。(2列排列)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EL連接器 插頭外殼:関連画像
型式 芯數 重量(g)
ELR-02V-50PS 2 1.2
ELR-03V-50PS 3 1.58
ELR-04NV-50PS 4 1.89
ELR-06V-50PS 6 2.36
ELR-12V-50PS 12 4.15
ELR-15V-50PS 15 4.96
販售:MISUMI/製造商:日本壓接端子製造

概要規格

EL連接器 插頭外殼:関連画像
EL連接器 插頭外殼:関連画像
型號
ELR-02V-50PS
ELR-03V-50PS
ELR-04NV-50PS
ELR-06V-50PS
ELR-12V-50PS
ELR-15V-50PS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數

包裝數為50

4天~ 2

包裝數為50

4天~ 3

包裝數為50

4天~ 4

包裝數為50

4天~ 6

包裝數為50

4天~ 12

包裝數為50

4天~ 15

Loading...

  1. 1

特長

● 廣泛用於FA機器的小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● EL連接器符合UL・CSA・TÜV規格可安心使用。
 UL :E60389
 CSA:LR20812
 TÜV:R75052

規格

項目内容
額定電壓AC/DC300V(MAX)
額定電流5A(MAX) ※
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期7mΩ以下
環境測試後10mΩ以下
適用電線範圍AWG26〜20(0.13〜0.5mm2
適用電線被覆外徑1.3〜2.7mm
使用溫度範圍−25〜90℃
適合板厚0.8〜2.0mm

※ LLM-01T-P1.3ES、LLF-01T-P1.3ES使用時

●額定電流因外殼芯數與壓接電線有所不同。各外殼、電線相對應額定電流請參考下表。
 
 電流單位(A)
芯數使用電線規格(AWG)
#20#22#24#26
2543
4
64333
1232
15

材質

項目材質
外殼尼龍6(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

接合例

接合例

接合

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F EL 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 5 容許電壓(V) 300
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767