(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

EL連結器 圓型線型/單芯電線型

EL連結器 圓型線型/單芯電線型

4.5mm間距尼龍連結器線束【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製EL系列尼龍連結器的中繼連結電纜線・從訊號用到電源用可廣泛被使用・連結間距4.5mm

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

附間距4.5mm尼龍連接器的電纜線
●採用日本壓接端子製造(JST)之EL系列尼龍連接器的中繼連接器電纜線。
●從訊號用到電力用,用途廣泛。
●端子間距4.5mm
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電纜線
TYPE
芯數指定長(m)
ELR
EL連接器
(圓型電纜線型)

EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像


















ELT
EL連接器
(單芯電纜線型)

EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像





日本壓接端子
S
(母端插座)
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像圓型電纜線用
(ELR-*)

EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像


















單芯電纜線用
(ELT-*)
UL1007
AWG20

A
黃色

B
藍色

E
紅色
2圓型電纜線型
0.2



50




單芯電纜線型
0.2



10


指定
單位0.1m
3
4
6
12
15
JP
(中繼用公端)
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
SS
(母端插座・
母端插座)
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
SJP
(母端插座・
中繼用公端)
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
SY
(母端插座・Y端子)
含插針碼
標識軟管
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
JPY
(中繼用公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
JPT
(中繼用公端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
EL連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
12
15
型號
ELR-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-A-15-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-E-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JP-E-15-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-A-15-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JPJP-E-15-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-A-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-A-15-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-E-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-E-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-E-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JPT-E-15-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-A-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-A-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-A-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-A-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-A-15-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-E-2-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-E-3-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-E-4-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-E-6-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-E-12-[0.2-50/0.1]
ELR-JPY-E-15-[0.2-50/0.1]
ELR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
ELR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
ELR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
ELR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
ELR-S-A-12-[0.2-50/0.1]
ELR-S-A-15-[0.2-50/0.1]
ELR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
ELR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
ELR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
ELR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
ELR-S-E-12-[0.2-50/0.1]
ELR-S-E-15-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 指定長度
(m)
5天~ 公端平型圓型20.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型30.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型40.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型60.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型120.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型150.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型15深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型20.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型30.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型40.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型60.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型120.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型150.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型15深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型20.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型30.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型40.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型60.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型120.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型150.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型15深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型20.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型30.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型40.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型60.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型120.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型150.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型15深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型20.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型30.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型40.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型60.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型120.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型150.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型15深藍耐油柔軟0.2 ~ 50

Loading...

特長

● 廣泛用於FA機器的小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● EL連接器符合UL・CSA・TÜV規格可安心使用。
 UL :E60389
 CSA:LR20812
 TÜV:R75052

規格

項目内容
額定電壓AC/DC300V(MAX)
額定電流5A(MAX) ※
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期7mΩ以下
環境測試後10mΩ以下
適用電線範圍AWG26〜20(0.13〜0.5mm2
適用電線被覆外徑1.3〜2.7mm
使用溫度範圍−25〜90℃
適合板厚0.8〜2.0mm

※ LLM-01T-P1.3ES、LLF-01T-P1.3ES使用時

●額定電流因外殼芯數與壓接電線有所不同。各外殼、電線相對應額定電流請參考下表。
 
 電流單位(A)
芯數使用電線規格(AWG)
#20#22#24#26
2543
4
64333
1232
15

材質

項目材質
外殼尼龍6(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

接合例

接合例

接合

接合

基本資訊

連結器種類 EL 連結器製造商 日本壓著端子株式會社(JST) 電纜線額定電壓(V) 300
導體尺寸(AWG) 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767