(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3191連結器 純手動壓著工具

壓著工具・壓接工具

3191連結器 純手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高可靠性一體型壓著工具(MOLEX正品)



・本商品是MOLEX製3191連接器用的壓接工具。
・敝社不提供校正服務。
・根據適用電線規格,壓接工具有所差異。
・料號:JHTR2262庫存販賣結束 , 即停止販售。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JHTR1031C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

3191連接器 純正手動壓接工具:関連画像
型式連接器TYPE適合
端子編號
適用電線
AWG規格導體截面積mm2被覆外徑mm2
JHTR1031C3191連接器1190TL,1189ATL20〜140.5〜21.6〜4.1
1380TL,1381ATL24〜180.2〜0.751.5〜3.1
JHTR22621433ATL,1434TL28〜240.08〜0.20.8〜1.5
本商品是MOLEX公司製,僅用於上記連接器。
型號
JHTR1031C
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

特 長

● 廣泛用於FA機器的6.7mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● 3191系列連接器符UL・CSA規格可安心使用。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

規 格

項目内容
最大額定電壓AC/DC600V
最大額定電流12A
耐電壓AC1500V/1分
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜14(0.08〜2mm2)
適用電線被覆外徑φ0.8〜φ4.1mm
規格溫度範圍−40℃〜+105℃
(※)額定電流因外殼芯數不同。詳細請確認下表。
芯數額定電流(A)
212
311
49
69
98
128
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66 (UL94V-2)
外殼色白色
壓接端子黃銅/銅底鍍錫
 

接合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

適用類型 3191連結器 適用電線尺寸(AWG) 24~14 絕緣外皮外徑(mm) 1.5~4.1
產品分類 壓著工具

3191連結器 純手動壓著工具的型號JHTR1031C頁面。
記載關於型號JHTR1031C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767