(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3191連結器 拔取工具

工具

3191連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具(MOLEX原廠品)


●本產品為MOLEX製3191連結器用的拔取工具。
●用於將插入3191連結器外殼的連接器拔出的工具。

・連接器一經拔除就無法再次使用。
・無法用於3191連結器之連接器以外的產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

J5800-003

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

3191連結器 拔取工具:相關圖像
型號
J5800-003
販售:三住/製造商:Molex

概要規格

拔取方法
①將拔取工具插入外殼嵌合面。 
②請在外殼的端子固定部向上按壓的狀態下,拉伸電線。 
③請注意拉出電線時,請勿強硬施加力道。 
④若強硬將電線拉出,外殼將受損傷而無法再使用。
型號
J5800-003
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

特 長

● 廣泛用於FA設備等間距6.7mm小型、高密度的中繼尼龍連結器。
● 由於附有結合後鎖定機構,為可防止因振動而鬆脫的構造。
● 3191系列連結器取得UL、CSA規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E29179
CSA:LR19980

規 格

項目內容
最大額定電壓AC/DC600V
最大額定電流12A
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜14(0.08〜2mm2)
適用電線外皮外徑φ0.8〜φ4.1mm
規格溫度範圍-40℃ 〜 +105℃
(※)額定電流會隨外殼芯數而調整。詳情請由下表確認。
芯數額定電流(A)
212
311
49
69
98
128
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-2)
外殼顏色白色
壓著連接器黃銅/銅底鍍錫
 

關於結合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

適用類型 3191連結器 產品分類 拔取工具

3191連結器 拔取工具的型號J5800-003頁面。
記載關於型號J5800-003之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767