(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3191連結器 連接器【包裝數為100】

連結器

3191連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

利用鎖定矛防止因振動而脫落。每包100個販售。

  • 壓著
  • 鍍錫

●1189ATL、1381ATL、1433ATL為插孔外殼專用、1190TL、1380TL、1434TL為插頭外殼專用的端子。

・請注意數量為100個/袋。
・請使用建議的專用工具進行壓接。
・請務必選用適合的電線規格。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 以下型號庫存販售完畢後即停止販售:1380TL、1434TL(無替代品)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1434TL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

3191連接器 端子:関連画像
3191連接器 端子:関連画像
型式TYPE適用電線範圍被覆外徑
φmm
適用工具
1189ATL母接頭
(插孔)
AWG20〜14(0.5〜2mm2)1.6~4.1JHTR1031C
1381ATLAWG24〜18(0.2〜0.75mm2)1.5~3.1
1433ATLAWG28〜24(0.08〜0.2mm2)0.8~1.5JHTR2262
1190TL公接頭
(插針)
AWG20〜14(0.5〜2mm2)1.6~4.1JHTR1031C
1380TLAWG24〜18(0.2〜0.75mm2)1.5~3.1
1434TLAWG28〜24(0.08〜0.2mm2)0.8~1.5JHTR2262
販售:MISUMI/製造商:日本Molex

概要規格

3191連接器 端子:関連画像
型號
1434TL
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

當日可能

Loading...

  1. 1

特 長

● 廣泛用於FA機器的6.7mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● 3191系列連接器符UL・CSA規格可安心使用。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

規 格

項目内容
最大額定電壓AC/DC600V
最大額定電流12A
耐電壓AC1500V/1分
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜14(0.08〜2mm2)
適用電線被覆外徑φ0.8〜φ4.1mm
規格溫度範圍−40℃〜+105℃
(※)額定電流因外殼芯數不同。詳細請確認下表。
芯數額定電流(A)
212
311
49
69
98
128
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66 (UL94V-2)
外殼色白色
壓接端子黃銅/銅底鍍錫
 

接合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 3191 保護功能(耐環境性)
連接器尺寸 28~24 類型 公端

3191連結器 連接器的型號1434TL頁面。
記載關於型號1434TL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767