(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3191連結器 插座外殼【包裝數為50】

3191連結器 插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Molex製。利用鎖定機構防止因振動而脫落。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • 插入式

●本商品是Molex(Molex)製。
●插入母接頭(插孔)端子使用的外殼。與插頭外殼接合使用。
●壓接工具備有三住原創的低價手動工具
●不需工具即可立刻組裝也備有端子已壓接電線


最大額定電壓:AC/DC600V
最大額定電流:12A




・請注意數量為50個/袋。
・端子另外販售。

(i)請注意

  • 受全世界樹脂供應不足影響,變更供應商。
    因此3191-06R1-50PS從2021年6月17日起,可能有顏色不同商品混合出貨。
    顏色無法指定。外型、嵌合、功能上皆無變更。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

3191連接器 插孔外殼:関連画像
型式芯數
3191-02R1-50PS2
3191-03R1-50PS3
3191-04R1-50PS4
 
型式芯數
3191-06R1-50PS6
3191-09R1-50PS9
3191-12R1-50PS12
 販售:MISUMI/製造商:日本Molex
3191連接器 插孔外殼:関連画像

概要規格

3191連接器 插孔外殼:関連画像
型號
3191-02R1-50PS
3191-03R1-50PS
3191-04R1-50PS
3191-06R1-50PS
3191-09R1-50PS
3191-12R1-50PS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數

包裝數為50

4天~ 2

包裝數為50

4天~ 3

包裝數為50

4天~ 4

包裝數為50

當日可能 6

包裝數為50

4天~ 9

包裝數為50

4天~ 12

Loading...

  1. 1

特 長

● 廣泛用於FA機器的6.7mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
● 接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
● 3191系列連接器符UL・CSA規格可安心使用。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

規 格

項目内容
最大額定電壓AC/DC600V
最大額定電流12A
耐電壓AC1500V/1分
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜14(0.08〜2mm2)
適用電線被覆外徑φ0.8〜φ4.1mm
規格溫度範圍−40℃〜+105℃
(※)額定電流因外殼芯數不同。詳細請確認下表。
芯數額定電流(A)
212
311
49
69
98
128
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66 (UL94V-2)
外殼色白色
壓接端子黃銅/銅底鍍錫
 

接合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 3191 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 12 容許電壓(V) 600
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767