(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5559/5557連結器 拔取工具

端子拉拔工具

5559/5557連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具(MOLEX原廠品)


●本產品為MOLEX製的5559/5557連結器用拔取工具。
●用於將插入外殼的5558、5556系列連接器拔出的工具。

・無法使用於上述5558、5556系列連接器以外的產品,請注意。
・連接器一經拔除就無法再次使用。
・若強硬將電線拉出,外殼將受損傷而無法再使用。
・重量:4.354g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

57031-6000

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

5559/5557連結器 拔取工具:相關圖像
型號
57031-6000
本產品為MOLEX製的原廠工具,僅對應於5558、5556系列連接器。

概要規格

拔取方法
①將拔取工具由嵌合側插入外殼。
②請在外殼的端子固定部向上按壓的狀態下,拉伸電線。
型號
57031-6000
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

5559/5557(4.2mm間距)

特長

●廣泛用於FA設備等間距4.2mm的小型、高密度中繼尼龍連結器。
●由於附有結合後鎖定機構,為可防止因振動而鬆脫的構造。
●間距4.2mm連結器取得UL、CSA規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
ULNo. E29179
CSANo. LR19980

共通規格

項目內容
額定電壓AC/DC600V (MAX)
額定電流9A
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻環境試驗後10mΩ以下
適用電線範圍AWG24〜16(0.2〜1.2mm2
適用電線外皮外形1.3〜3.1mm
使用溫度範圍-40〜105℃
適用板厚0.8〜2.0mm

材質

項目材質
外殼5559-**P-50PS尼龍66材質(UL94V-2)
5557-**R-50PS
5559-**P-210-50PS尼龍66材質(UL94V-0)
5557-**R-210-50PS
外殼顏色共通白色
壓著連接器5558TLS.黃銅/鍍錫
5556TLS
5558PBT3LS磷青銅/鍍錫
5556PBT3LS

關於結合

基本資訊

適用類型 5559/5557連結器 產品分類 拔取工具

5559/5557連結器 拔取工具的型號57031-6000頁面。
記載關於型號57031-6000之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767