(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5559/5557連結器 連接器【包裝數為100】

5559/5557連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

利用鎖定矛防止因振動而脫落・新增AWG16用的連接器(5558PBT3LS、5556PBT3LS)・5558系列為插頭外殼用、5556系列為插座外殼專用的連接器。

  • 壓著
  • 鍍錫

●追加AWG16用的端子(5558PBT3LS,
5556PBT3LS)
●5558系列為插頭外殼用、
5556系列為插孔外殼專用的端子。

・請使用建議的專用工具進行壓接。
・請務必使用合適的電線規格。
・裸長 555*TLS:3.0~3.5mm
    555*PBT3LS:2.8~3.3mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

5559/5557連接器 端子:関連画像
5559/5557連接器 端子:関連画像
型式TYPE
5558TLS公接頭
(插針)
5558PBT3LS
5556TLS母接頭
(插孔)
5556PBT3LS
製造商型式:5558TL      販售:MISUMI/製造商:日本Molex
      5558PBT3L
      5556TL
      5556PBT3L

概要規格

5559/5557連接器 端子:関連画像
規格
型式適用電線範圍
適用電線被覆外徑
5558TLSAWG24~18(0.2~0.8m㎡)1.3~3.1mm
5556TLS
5558PBT3LSAWG16(1.2m㎡)3.1mmMAX
5556PBT3LS
型號
5556PBT3LS
5556TLS
5558PBT3LS
5558TLS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線AWG尺寸 連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

包裝數為100

4天~ 16母端3.1

包裝數為100

4天~ 24~18母端1.3~3.1

包裝數為100

4天~ 16公端3.1

包裝數為100

4天~ 24~18公端1.3~3.1
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線AWG尺寸 連接器形狀 絕緣外皮外徑
(mm)

Loading...

  1. 1

5559/5557(4.2mm間距)

特長

●廣泛用於FA機器的4.2mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
●接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
●4.2mm間距連接器符合UL・CSA規格可安心使用。
 ULNo. E29179
 CSANo. LR19980

共通規格

項目内容
額定電壓AC/DC600V(MAX)
額定電流9A
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻環境測試後10mΩ以下
適用電線範圍AWG24〜16(0.2〜1.2mm2
適用電線被覆外徑1.3〜3.1mm
使用溫度範圍−40〜105℃
適合板厚0.8〜2.0mm

材質

項目材質
外殼5559-**P-50PS尼龍66(UL94V-2)
5557-**R-50PS
5559-**P-210-50PS尼龍66(UL94V-0)
5557-**R-210-50PS
外殼色共通白色
壓接端子5558TLS.黃銅/鍍錫
5556TLS
5558PBT3LS磷青銅/鍍錫
5556PBT3LS

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 5559・5557 保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引