(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5559/5557連結器 插座外殼【包裝數為50】

5559/5557連結器 插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

於FA機器等廣泛使用的4.2mm間距小型高密度尼龍連結器。具有鎖定機構,於構造上可防止結合後因振動而脫落。插入母端(插座)連接器使用的外殼。與插頭外殼結合使用。

  • UL
  • CSA
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●插入母接頭(插孔)端子使用的外殼。與插頭外殼接合使用。
●壓接工具備有三住原創的低價手動工具
●不需工具即可立刻組裝也備有端子已壓接電線
●追加高耐燃性系列 ⇒5557-**R-210-50PS(UL94V-0)



・端子另外販售

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

5559/5557連接器 插孔外殼:関連画像
5559/5557連接器 插孔外殼:関連画像
型式芯數耐燃性
5557-02R-50PS2UL94V-2
5557-04R-50PS4
5557-06R-50PS6
5557-08R-50PS8
5557-10R-50PS10
5557-12R-50PS12
5557-02R-210-50PS2UL94V-0
5557-04R-210-50PS4
5557-06R-210-50PS6
販售:MISUMI/製造商:日本Molex

概要規格

5559/5557連接器 插孔外殼:関連画像
5559/5557連接器 插孔外殼:関連画像
型號
5557-02R-50PS
5557-02R-210-50PS
5557-04R-50PS
5557-04R-210-50PS
5557-06R-50PS
5557-06R-210-50PS
5557-08R-50PS
5557-10R-50PS
5557-12R-50PS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數 阻燃性

包裝數為50

4天~ 2UL94V-2

包裝數為50

當日可能 2UL94V-0

包裝數為50

4天~ 4UL94V-2

包裝數為50

當日可能 4UL94V-0

包裝數為50

4天~ 6UL94V-2

包裝數為50

4天~ 6UL94V-0

包裝數為50

4天~ 8UL94V-2

包裝數為50

4天~ 10UL94V-2

包裝數為50

4天~ 12UL94V-2

Loading...

  1. 1

5559/5557(4.2mm間距)

特長

●廣泛用於FA機器的4.2mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
●接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
●4.2mm間距連接器符合UL・CSA規格可安心使用。
 ULNo. E29179
 CSANo. LR19980

共通規格

項目内容
額定電壓AC/DC600V(MAX)
額定電流9A
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻環境測試後10mΩ以下
適用電線範圍AWG24〜16(0.2〜1.2mm2
適用電線被覆外徑1.3〜3.1mm
使用溫度範圍−40〜105℃
適合板厚0.8〜2.0mm

材質

項目材質
外殼5559-**P-50PS尼龍66(UL94V-2)
5557-**R-50PS
5559-**P-210-50PS尼龍66(UL94V-0)
5557-**R-210-50PS
外殼色共通白色
壓接端子5558TLS.黃銅/鍍錫
5556TLS
5558PBT3LS磷青銅/鍍錫
5556PBT3LS

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 5559・5557 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 9 容許電壓(V) 600
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767