(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5500連結器 圓型線型/單芯電線型

5500連結器 圓型線型/單芯電線型

採用於馬達等廣泛被利用的molex5500連結器的電纜線【特色】・廣泛被各種控制機器利用且獲得好評的連結器。採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・並備有單芯電線型(UL1007 AWG18)

  • 馬達
  • 壓著
  • 鍍錫

馬達等可使用的附連接器電線
●Molex5500連接器廣泛被用於各種控制機器。圓型電纜線耐衝撃性佳。
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
LE55R
5500系列
連接器
(圓型電纜線型)

5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
















LE55T
5500系列
連接器
(單芯電纜線tt型)

5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像





Molex
P
(公端插頭)
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像圓型電纜線用
(LE55R-*)

5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像


單芯電纜線用
(LE55T-*)
UL1007
AWG18

A
黃色

B
藍色

C
白色

D
黑色

E
紅色
2圓型
電纜線型
0.2



50




單芯電纜線型
0.2



10


指定
單位0.1m
4
6
8
10
12
JS
(中繼用母端)
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
PP
(公端插頭・
公端插頭)
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
JSJS
(中繼用母端・
中繼用母端)
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
PJS
(公端插頭・
中繼用母端)
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
PY
(公端插頭・
Y端子)
含插針碼
標識軟管
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
JSY
(中繼用母端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
PT
(公端插頭・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
JST
(中繼用母端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
5500連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
4
6
8
10
12
型號
LE55R-JS-A-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-A-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-A-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-A-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-A-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-A-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-B-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-B-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-B-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-B-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-B-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-B-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-E-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-E-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-E-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-E-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-E-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JS-E-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-A-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-A-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-A-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-A-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-A-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-A-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-B-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-B-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-B-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-B-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-B-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-B-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-E-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-E-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-E-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-E-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-E-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSJS-E-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-A-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-A-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-A-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-A-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-A-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-A-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-B-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-B-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-B-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-B-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-B-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-B-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-E-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-E-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-E-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-E-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-E-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JST-E-12-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSY-A-2-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSY-A-4-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSY-A-6-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSY-A-8-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSY-A-10-[0.2-50/0.1]
LE55R-JSY-A-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 指定長度
(m)
4天~ 母端平型圓型20.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型40.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型60.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型80.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型100.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型120.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型2UL0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型4UL0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型6UL0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型8UL0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型10UL0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型12UL0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型8深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型10深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端平型圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型20.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型40.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型60.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型80.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型100.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型120.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型2UL0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型4UL0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型6UL0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型8UL0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型10UL0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型12UL0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型8深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型10深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端母端圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型20.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型40.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型60.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型80.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型100.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型120.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型2UL0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型4UL0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型6UL0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型8UL0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型10UL0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型12UL0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
6天~ 母端散線圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型8深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型10深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端散線圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型20.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型40.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型60.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型80.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型100.2 ~ 50
4天~ 母端Y端子圓型120.2 ~ 50

Loading...

基本資訊

連結器種類 5500 連結器製造商 Molex 電纜線額定電壓(V) 300
導體尺寸(AWG) 18

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767