(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1625連結器 拔取工具

端子拉拔工具

1625連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具(MOLEX原廠品)


●本產品為MOLEX製1625連結器用的拔取工具。
●用於將插入1625連結器外殼的連接器拔出的工具。

・連接器一經拔除就無法再次使用。
・無法用於1625連結器之連接器以外的產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

J5800-002

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

1625連結器 拔取工具:相關圖像
型號
J5800-002
本產品為MOLEX公司製的原廠工具,僅對應於1625連結器。

概要規格

拔取方法
①將拔取工具插入外殼嵌合面。
②請在外殼的端子固定部向上按壓的狀態下,拉伸電線。
③請注意拉出電線時,請勿強硬施加力道。
④若強硬將電線拉出,外殼將受損傷而無法再使用。
型號
J5800-002
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA設備等間距3.68mm的小型、高密度中繼尼龍連結器。
●由於附有結合後鎖定機構,為可防止因振動而鬆脫的構造。
●1625系列連結器取得UL、CSA規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E29179
CSA:LR19980

規 格

項目內容
最大額定電壓250V(MAX)
最大額定電流5A
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適用電線外皮外徑φ1.1〜φ3.1mm
規格溫度範圍-40℃ 〜 +105℃
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-2)
外殼顏色白色
壓著連接器黃銅/銅底鍍錫
 

關於結合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

適用類型 1625連結器 產品分類 拔取工具

1625連結器 拔取工具的型號J5800-002頁面。
記載關於型號J5800-002之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767