(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

1625連結器 連接器【包裝數為100】

1625連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

利用鎖定矛防止因振動而脫落。每包100個販售。

  • 壓著
  • 鍍錫

●1561TL、1855TL為插孔外殼專用、1560TL、1854TL為插頭外殼專用端子。

・請使用建議工具進行壓接。商品頁面
・請務必選用適合的電線規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

1625連接器 端子:関連画像
1625連接器 端子:関連画像
型式 TYPE 適用電線範圍 適用工具
1561TL 母接頭
(插孔)
AWG24〜18(0.2〜0.75mm2) JHTR1719C
1855TL AWG28〜22(0.08〜0.3mm2) JHTR2262A(AWG26〜22)
JHTR2262J(AWG28〜26)
1560TL 公接頭
(插針)
AWG24〜18(0.2〜0.75mm2) JHTR1719C
1854TL AWG28〜22(0.08〜0.3mm2) JHTR2262A(AWG26〜22)
JHTR2262J(AWG28〜26)
販售:MISUMI/製造商:日本Molex

概要規格

1625連接器 端子:関連画像
規格
適用電線範圍AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適用電線被覆外形φ1.1〜φ3.1mm
型號
1560TL
1561TL
1854TL
1855TL
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線AWG尺寸 連接器形狀

包裝數為100

當日可能 24~18公端

包裝數為100

4天~ 24~18母端

包裝數為100

4天~ 28~22公端

包裝數為100

4天~ 28~22母端

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA機器的3.68mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
●接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
●1625系列連接器符合UL・CSA規格可安心使用。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

規 格

項目内容
最大額定電壓250V(MAX)
最大額定電流5A
耐電壓AC1500V/1分
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適用電線被覆外徑φ1.1〜φ3.1mm
規格溫度範圍−40℃〜+105℃
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66 (UL94V-2)
外殼色白色
壓接端子黃銅/銅底鍍錫
 

接合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 1625 保護功能(耐環境性)
絕緣外皮外徑(mm) 1.1~3.1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767