(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Molex製。利用鎖定機構防止因振動而脫落。每包50個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | TYPE |
1625-2R2-50PS | 2 | 面板 TYPE (有耳) |
1625-03R-50PS | 3 | |
1625-4R-50PS | 4 | |
1625-06R-50PS | 6 | |
1625-09R-50PS | 9 | |
1625-12R-50PS | 12 |
型式 | 芯數 | TYPE |
1625-2R1-50PS | 2 | 中繼 TYPE (無耳) |
1625-03R1-50PS | 3 | |
1625-4R1-50PS | 4 | |
1625-06R1-50PS | 6 | |
1625-09R1-50PS | 9 | |
1625-12R1-50PS | 12 |
型號 |
---|
1625-03R1-50PS |
1625-03R-50PS |
1625-06R1-50PS |
1625-06R-50PS |
1625-09R1-50PS |
1625-09R-50PS |
1625-2R1-50PS |
1625-2R2-50PS |
1625-4R1-50PS |
1625-4R-50PS |
1625-12R1-50PS |
1625-12R-50PS |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 3天~ | 3 | 電纜線對電纜線 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 3 | 電纜線對板裝 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 6 | 電纜線對電纜線 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 6 | 電纜線對板裝 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 9 | 電纜線對電纜線 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 9 | 電纜線對板裝 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 2 | 電纜線對電纜線 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 2 | 電纜線對板裝 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 4 | 電纜線對電纜線 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 4 | 電纜線對板裝 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 12 | 電纜線對電纜線 | ||
包裝數為50 | 3天~ | 12 | 電纜線對板裝 |
型號 |
---|
Loading...
特長
●廣泛用於FA機器的3.68mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。規 格
項目 | 内容 |
---|---|
最大額定電壓 | 250V(MAX) |
最大額定電流 | 5A |
耐電壓 | AC1500V/1分 |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
接觸電阻 | 10mΩ以下 |
適用電線範圍 | AWG28〜18(0.08〜0.75mm2) |
適用電線被覆外徑 | φ1.1〜φ3.1mm |
規格溫度範圍 | −40℃〜+105℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66 (UL94V-2) |
外殼色 | 白色 |
壓接端子 | 黃銅/銅底鍍錫 |
接合
連結器系列開頭字母 | 數字 | 數字 | 1625 | 適用針、連接器 | 母端(插座) |
---|---|---|---|---|---|
容許電流(A) | 5 | 容許電壓(V) | 250 | 電線連接方法 | 壓著 |
連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / CSA |
裝卸方法 | 其他 | 販售單位 | 箱・袋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策