(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

1625連結器 插頭外殼【包裝數為50】

1625連結器 插頭外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Molex製。6.7mm間距小型・高密度型外殼。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • 插入式

3.68mm 間距的小型・
高密度型外殼

●插入公接頭(插針)端子使用的外殼。
與插孔外殼接合使用。
●袋裝品為三住原創型式。
●製造商:Molex
 

最大額定電壓:AC/DC250V
最大額定電流:5A
其他規格:請參考共通規格

・請注意數量為50個/袋。
・端子另外販售。

(i)請注意

  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售,請以型號表所列商品為準
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

1625連接器 插頭外殼:関連画像
型式芯數TYPE
1625-2P2-50PS2面板
TYPE
(有耳)
1625-03P-50PS3
1625-4P-50PS4
1625-06P-50PS6
1625-09P-50PS9
1625-12P-50PS12
 
型式芯數TYPE
1625-2P1-50PS2中繼
TYPE
(無耳)
1625-03P1-50PS3
1625-4P1-50PS4
1625-06P1-50PS6
1625-09P1-50PS9
1625-12P1-50PS12
 販售:MISUMI/製造商:日本Molex
 

概要規格

1625連接器 插頭外殼:関連画像
型號
1625-03P1-50PS
1625-03P-50PS
1625-06P1-50PS
1625-06P-50PS
1625-09P1-50PS
1625-2P1-50PS
1625-2P2-50PS
1625-4P1-50PS
1625-4P-50PS
1625-12P1-50PS
1625-12P-50PS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數 用途

包裝數為50

4天~ 3電纜線對電纜線

包裝數為50

當日可能 3電纜線對板裝

包裝數為50

4天~ 6電纜線對電纜線

包裝數為50

4天~ 6電纜線對板裝

包裝數為50

當日可能 9電纜線對電纜線

包裝數為50

4天~ 2電纜線對電纜線

包裝數為50

4天~ 2電纜線對板裝

包裝數為50

4天~ 4電纜線對電纜線

包裝數為50

4天~ 4電纜線對板裝

包裝數為50

4天~ 12電纜線對電纜線

包裝數為50

當日可能 12電纜線對板裝

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA機器的3.68mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
●接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
●1625系列連接器符合UL・CSA規格可安心使用。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

規 格

項目内容
最大額定電壓250V(MAX)
最大額定電流5A
耐電壓AC1500V/1分
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適用電線被覆外徑φ1.1〜φ3.1mm
規格溫度範圍−40℃〜+105℃
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66 (UL94V-2)
外殼色白色
壓接端子黃銅/銅底鍍錫
 

接合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 1625 適用針、連接器 公端(插頭)
容許電流(A) 5 容許電壓(V) 250 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA
裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767