• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

1625系列連結器電子配線

1625系列連結器電子配線

3.68mm間距尼龍連結器

  • 耐振動
  • 壓著
  • 鍍錫

●FA機器等廣泛使用的3.68mm間距,小型、高密度的中繼尼龍連接器。
●接合後有固定機構,可防止因震動造成鬆脫。
●1625系列連接器符合UL、CSA規範,可安心使用。
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

1625系列連接器ハーネス:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)


LE16R
1625系列
連接器
(圓型電纜線型)




1625系列連接器ハーネス:関連画像












LE16T
1625系列
連接器
(單芯電纜線型)




1625系列連接器ハーネス:関連画像


Molex
JP
(中繼用公端)
1625系列連接器ハーネス:関連画像圓型電纜線用
(LE16R-*)




A
0.75mm2
300V
灰色
VCTF




B
0.75mm2
300V

VCTF23NX




E
0.75mm2
300V
深藍色
柔軟・耐油
NASVCTF




單芯電纜線用
(LE31T-*)
UL1007
AWG18



A
黃色

B
藍色


C
白色


D
黑色


E
紅色
2圓型
電纜線型

0.2



50



單芯
電纜線型

0.2



10
3
4
6
9
12
S
(母端)
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
SS
(母端・母端)
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
JPS
(中繼用公端・母端)
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
JPY
(中繼用公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
SY
(母端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
JPT
(中繼用公端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
ST
(母端・散線100mm)
含插針碼
標識軟管
1625系列連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
12
※指定單位0.1m

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長公差如上。
型號
LE16R-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-A-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-B-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-B-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-B-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-B-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-B-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-B-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-E-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JP-E-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-A-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-B-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-B-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-B-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-B-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-B-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-B-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-E-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPJP-E-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-A-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-A-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-A-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-A-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-A-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-A-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-B-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-B-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-B-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-B-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-B-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-B-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-E-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-E-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-E-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-E-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-E-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPS-E-12-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPT-A-9-[0.2-50/0.1]
LE16R-JPT-A-12-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 指定長度
(m)
3天~ 公端平型圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型90.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型120.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型2UL0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3UL0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型4UL0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型6UL0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型9UL0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型12UL0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型9深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型90.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型120.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2UL0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3UL0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型4UL0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型6UL0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型9UL0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型12UL0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型9深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型90.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型120.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型2UL0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型3UL0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型4UL0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型6UL0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型9UL0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型12UL0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型2深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型3深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型4深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型6深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型9深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端母端圓型12深藍耐油柔軟0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型90.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型120.2 ~ 50

Loading...

特長

●廣泛用於FA機器的3.68mm間距小型・高密度中繼尼龍連接器。
●接合後有固定結構,可防止因震動造成鬆脫。
●1625系列連接器符合UL・CSA規格可安心使用。
 UL :E29179
 CSA:LR19980

規 格

項目内容
最大額定電壓250V(MAX)
最大額定電流5A
耐電壓AC1500V/1分
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
適用電線範圍AWG28〜18(0.08〜0.75mm2)
適用電線被覆外徑φ1.1〜φ3.1mm
規格溫度範圍−40℃〜+105℃
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66 (UL94V-2)
外殼色白色
壓接端子黃銅/銅底鍍錫
 

接合

06i-G4-036-01.ai

基本資訊

連結器種類 1625 連結器製造商 Molex 電纜線額定電壓(V) 300
導體尺寸(AWG) 18

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767