PH連結器 拔取工具 (型號表)

PH連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具(JST原廠品)


●本產品為日本壓著端子製造(JST)製的PH連結器用拔取工具。
●用於將插入插座外殼的母端(插座)連接器拔出的工具。
●重量:21.4g

・已拔出的連接器將無法再使用。
・無法用於PH連結器以外的產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EJ-PH

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

PH連結器 拔取工具:相關圖像
型號
EJ-PH
本產品為日本壓著端子製造(JST)製的原廠工具,僅對應於PH連結器。

概要規格

拔取方法
①將拔取工具插入外殼結合面。
②請在外殼的端子固定部向上按壓的狀態下,拉伸電線。
③請注意拉出電線時,請勿強硬施加力道。
④若強硬將電線拉出,外殼將受損傷而無法再使用。
型號
EJ-PH
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

VH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、大容量的尼龍連結器。
●連接器間距3.96mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TÜV規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC250V
額定電流5A(※)
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適用電線外皮外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍-25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

PH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距2.0mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC100V
額定電流2A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適用電線外皮外徑0.9〜1.5mm
使用溫度範圍-25〜85℃

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

適用類型 PH連結器 產品分類 拔取工具

PH連結器 拔取工具的型號EJ-PH頁面。
記載關於型號EJ-PH之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務