(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PH連結器 連接器【包裝數為100】

端子・PIN

PH連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

具備帶狀構造,發揮穩定的接觸可靠性・防振。每包100個販售。

  • 壓著
  • 鍍錫

●插孔外殼專用的母接頭(插孔)端子。

・請注意數量為100個/袋。
・壓接請使用建議的專用工具。
・無法用於其他系列連接器。
・請務必確認適用電規格再使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BPH-002T-P0.5S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PH連接器 端子:関連画像
PH連接器 端子:関連画像
型式
BPH-002T-P0.5S

概要規格

PH連接器 端子:関連画像
規格
項目内容
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
被覆外形0.9〜1.5mm
型號
BPH-002T-P0.5S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

VH連接器共通規格

●廣泛用於FA機器等的小型・大容量尼龍連接器。
●端子間距3.96mm、組立安裝高7.5mm、厚4.5mm。
●符合UL・CSA・TÜV規格,可安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

規 格

項目内容
額定電壓AC/DC250V
額定電流5A(※)
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適用電線被覆外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍−25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

PH連接器共通規格

●廣泛用於FA機器的小型・高密度尼龍連接器。
●端子間距2.0mm、組立安裝高7.5mm、厚4.5mm。
●符合UL・CSA・TUV規格可安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

規 格

項目内容
額定電壓AC/DC100V
額定電流2A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適用電線被覆外徑0.9〜1.5mm
使用溫度範圍−25〜85℃

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PH 保護功能(耐環境性)
連接器形狀 0.9~1.5 連接器尺寸 30~24 類型 母端

PH連結器 連接器的型號BPH-002T-P0.5S頁面。
記載關於型號BPH-002T-P0.5S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767