(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VH連結器 拔取工具

端子拉拔工具

VH連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具(JST原廠品)


●本產品為日本壓著端子製造(JST)製的VH連結器用拔取工具。
●用於將插入插座外殼的母端(插座)連接器拔出的工具。
●重量:22.34g

・已拔出的連接器將無法再使用。
・無法用於VH系列以外的產品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EJ-NV

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

VH連結器 拔取工具:相關圖像
型號
EJ-NV
本產品為日本壓著端子製造(JST)製的原廠工具,僅對應於VH連結器。

概要規格

拔取方法
①將拔取工具插入外殼結合面。
②請在外殼的端子固定部向上按壓的狀態下,拉伸電線。
③請注意拉出電線時,請勿強硬施加力道。
④若強硬將電線拉出,外殼將受損傷而無法再使用。
型號
EJ-NV
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

VH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、大容量的尼龍連結器。
●連接器間距3.96mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TÜV規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC250V
額定電流5A(※)
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適用電線外皮外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍-25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

PH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距2.0mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC100V
額定電流2A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適用電線外皮外徑0.9〜1.5mm
使用溫度範圍-25〜85℃

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

適用類型 VH連結器 適用類型 VH連結器 產品分類 拔取工具

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767