(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於是內包型構造,可發揮穩定的接觸可靠性。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BVH-21T-P1.1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
BVH-21T-P1.1 |
項目 | 内容 |
適用電線範圍 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) |
適用電線被覆外形 | 1.7〜3.0mm |
VH連接器共通規格
規 格
項目 | 内容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |
額定電流 | 5A(※) | |
耐電壓 | AC1500V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境測試後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
適用電線被覆外徑 | 1.7〜3.0mm | |
使用溫度範圍 | −25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66(UL94V-0) |
外殼色 | 白色 |
壓接端子 | 磷青銅/鍍錫 |
PH連接器共通規格
規 格
項目 | 内容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC100V | |
額定電流 | 2A | |
耐電壓 | AC800V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境測試後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
適用電線被覆外徑 | 0.9〜1.5mm | |
使用溫度範圍 | −25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66(UL94V-0) |
外殼色 | 白色 |
壓接端子 | 磷青銅/鍍錫 |
連結器系列開頭字母 | V・W・X | V・W・X | VH | 保護功能(耐環境性) | 無 |
---|---|---|---|---|---|
連接器形狀 | 1.7~3.0 | 連接器尺寸 | 22~18 | 類型 | 母端 |
VH連結器 連接器的型號BVH-21T-P1.1頁面。
記載關於型號BVH-21T-P1.1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策