(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PH連結器 圓型線型/單芯電線型

PH連結器 圓型線型/單芯電線型

2mm間距高密度安裝附尼龍連結器的電纜線【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製PH系列尼龍連結器的機器內配線用電纜線・端子間距2mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG24)

  • 設備內配線
  • 壓著
  • 鍍錫

附2mm間距高密度安裝尼龍連接器電線
●採用日本壓接端子製造(JST)製PH系列尼龍連接器的機器内配線用電線。
●端子間距:2mm
PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
PHR
PH連接器
(圓型電線纜型)

PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像



















PHT
PH連接器
(單芯電纜線型)

PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像




日本壓接端子
S
(母端插座)
PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像圓型電纜線用
(PHR-*)

PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像


















單芯電纜線用
(PHT-*)
UL1007
AWG24

A
黃色

B
藍色

E
紅色
2圓型
電纜線型
0.2



50







單芯
電纜線型
0.2



10


指定
單位0.1m
3
4
6
8
10
12
SS
(母端插座・
母端插座)
PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
8
10
12
SY
(母端插座・Y端子)
含插針碼
標識軟管
PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
8
10
12
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
PH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
8
10
12
型號
PHR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-S-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-S-E-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SS-E-12-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-ST-E-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-A-12-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-2-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-3-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-4-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-6-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-8-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-10-[0.2-50/0.1]
PHR-SY-E-12-[0.2-50/0.1]
PHT-S-A-2-[0.2-10/0.1]
PHT-S-A-3-[0.2-10/0.1]
PHT-S-A-4-[0.2-10/0.1]
PHT-S-A-6-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 導體尺寸
(AWG)
指定長度
(m)
5天~ 平型圓型2UL240.2 ~ 50
5天~ 平型圓型3UL240.2 ~ 50
5天~ 平型圓型4UL240.2 ~ 50
5天~ 平型圓型6UL240.2 ~ 50
5天~ 平型圓型8UL240.2 ~ 50
5天~ 平型圓型10UL240.2 ~ 50
5天~ 平型圓型12UL240.2 ~ 50
5天~ 平型圓型2UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 平型圓型3UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 平型圓型4UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 平型圓型6UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 平型圓型8UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 平型圓型10UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 平型圓型12UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 母端圓型2UL240.2 ~ 50
5天~ 母端圓型3UL240.2 ~ 50
5天~ 母端圓型4UL240.2 ~ 50
5天~ 母端圓型6UL240.2 ~ 50
5天~ 母端圓型8UL240.2 ~ 50
5天~ 母端圓型10UL240.2 ~ 50
5天~ 母端圓型12UL240.2 ~ 50
5天~ 母端圓型2UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 母端圓型3UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 母端圓型4UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 母端圓型6UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 母端圓型8UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 母端圓型10UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 母端圓型12UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 散線圓型2UL240.2 ~ 50
5天~ 散線圓型3UL240.2 ~ 50
5天~ 散線圓型4UL240.2 ~ 50
5天~ 散線圓型6UL240.2 ~ 50
5天~ 散線圓型8UL240.2 ~ 50
5天~ 散線圓型10UL240.2 ~ 50
5天~ 散線圓型12UL240.2 ~ 50
5天~ 散線圓型2UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 散線圓型3UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 散線圓型4UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 散線圓型6UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 散線圓型8UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 散線圓型10UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 散線圓型12UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型2UL240.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型3UL240.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型4UL240.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型6UL240.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型8UL240.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型10UL240.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型12UL240.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型2UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型3UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型4UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型6UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型8UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型10UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ Y端子圓型12UL深藍耐油/耐熱柔軟250.2 ~ 50
5天~ 平型單芯電線2UL/CSA240.2 ~ 10
5天~ 平型單芯電線3UL/CSA240.2 ~ 10
5天~ 平型單芯電線4UL/CSA240.2 ~ 10
5天~ 平型單芯電線6UL/CSA240.2 ~ 10

Loading...

VH連接器共通規格

●廣泛用於FA機器等的小型・大容量尼龍連接器。
●端子間距3.96mm、組立安裝高7.5mm、厚4.5mm。
●符合UL・CSA・TÜV規格,可安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

規 格

項目内容
額定電壓AC/DC250V
額定電流5A(※)
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適用電線被覆外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍−25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

PH連接器共通規格

●廣泛用於FA機器的小型・高密度尼龍連接器。
●端子間距2.0mm、組立安裝高7.5mm、厚4.5mm。
●符合UL・CSA・TUV規格可安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

規 格

項目内容
額定電壓AC/DC100V
額定電流2A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適用電線被覆外徑0.9〜1.5mm
使用溫度範圍−25〜85℃

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器種類 PH 連結器製造商 日本壓著端子株式會社(JST) CN1 母端
電纜線額定電壓(V) 300

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767