(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XH連結器 拔取工具

端子拉拔工具

XH連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具


●用於將插入插座外殼的母端(插座)連接器拔出的工具。
●重量:14.38g

・已拔出的連接器將無法再使用。
・無法用於XH連結器以外的產品。
・請注意拉出電線時,請勿強硬施加力道。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XJ-06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

XH連結器 拔取工具:相關圖像
型號
XJ-06

概要規格

拔取方法
將端子由外殼拔下時請注意!
①請以工具凸部將端子的矛頭壓下。
②由於與外殼之間的鎖定將解除,請將電線拔取出來。
型號
XJ-06
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距皆為2.5mm,EH連結器厚度為3.8mm,XH連結器的厚度為5.75mm,NH連結器的厚度為6.4mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
●UL No.E60389

規 格

連結器型EH連結器XH連結器NH連結器
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上500MΩ以上
接觸電阻初期
環境試驗後
10mΩ以下15mΩ以下
20mΩ以下
使用溫度範圍-25〜85℃
適用電線範圍AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適用電線外皮外徑1.0〜1.9mm1.3〜1.9mm1.2〜1.7mm
連結器厚度3.8mm5.75mm6.4mm
結合範例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
ULE60389E60389E60389
CSALR20812LR20812LR20812
TUVR75089R75085R75086
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

適用類型 XH連結器 適用類型 XH連結器 產品分類 拔取工具

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767