(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

XH連結器 連接器【包裝數為100】

端子・PIN

XH連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

由於是內包型構造,可發揮穩定的接觸可靠性。每包100個販售。

  • 壓著
  • 鍍錫

●插孔外殼專用的母接頭(插孔)端子。

・請注意數量為100個/袋。
・壓接請使用建議的專用工具。
・XH連接器以外無法使用。
・請務必確認適用電規格再使用。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BXH-001T-P0.6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

XH連接器 端子:関連画像
XH連接器 端子:関連画像
型式
BXH-001T-P0.6

概要規格

XH連接器 端子:関連画像
規格
適用電線範圍AWG28〜22(0.08〜0.33mm2)
被覆外形1.3〜1.9mm
型號
BXH-001T-P0.6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

特長

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距皆為2.5mm,EH連結器厚度為3.8mm,XH連結器的厚度為5.75mm,NH連結器的厚度為6.4mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
●UL No.E60389

規 格

連接器TYPEEH連接器XH連接器NH連接器
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上500MΩ以上
接觸電阻初期
環境測試後
10mΩ以下15mΩ以下
20mΩ以下
使用溫度範圍−25〜85℃
適用電線範圍AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適用電線被覆外徑1.0〜1.9mm1.3〜1.9mm1.2〜1.7mm
連接器度度3.8mm5.75mm6.4mm
接合例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
ULE60389E60389E60389
CSALR20812LR20812LR20812
TUVR75089R75085R75086
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X XH 保護功能(耐環境性)
適用電線AWG尺寸 28~22 連接器形狀 母端 絕緣外皮外徑(mm) 1.3~1.9

XH連結器 連接器的型號BXH-001T-P0.6頁面。
記載關於型號BXH-001T-P0.6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767