EH連結器 圓型線型/單芯電線型

EH連結器 圓型線型/單芯電線型

2.5mm間距連結器電子配線

  • 設備內配線
  • 壓著
  • 鍍錫

附2.5mm間距連接器電線
●採用JST公司製EH系列連接器的機器内配線用電線。
●適合高密度安裝。
●端子間距:2.5mm
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
EHR
EH連接器
(圓型電纜線型)
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
EHT
EH連接器
(單芯電纜線型)
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
日本壓接端子
S
(母端插座)
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像圓型電纜線用
(EHR-*)

EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像







單芯電纜線用
(EHT-*)
UL1007
AWG22


A

黃色
B

藍色

E

紅色
2圓型
電纜線型
0.2



50




單芯電纜線型
0.2



10


指定
單位0.1m
3
4
6
8
10
12
SS
(母端插座・
母端插座)
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
8
10
12
SY
(母端插座・
Y端子)
含插針碼
標識軟管
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
8
10
12
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
EH連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
6
8
10
12
型號
EHR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
EHR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
EHR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
EHR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
EHR-S-A-8-[0.2-50/0.1]
EHR-S-A-10-[0.2-50/0.1]
EHR-S-A-12-[0.2-50/0.1]
EHR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
EHR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
EHR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
EHR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
EHR-S-E-8-[0.2-50/0.1]
EHR-S-E-10-[0.2-50/0.1]
EHR-S-E-12-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-A-4-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-A-6-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-A-8-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-A-10-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-A-12-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-E-4-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-E-6-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-E-8-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-E-10-[0.2-50/0.1]
EHR-SS-E-12-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-A-4-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-A-6-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-A-8-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-A-10-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-A-12-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-E-2-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-E-3-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-E-4-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-E-6-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-E-8-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-E-10-[0.2-50/0.1]
EHR-ST-E-12-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-A-2-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-A-3-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-A-4-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-A-6-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-A-8-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-A-10-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-A-12-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-E-2-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-E-3-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-E-4-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-E-6-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-E-8-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-E-10-[0.2-50/0.1]
EHR-SY-E-12-[0.2-50/0.1]
EHT-S-A-2-[0.2-10/0.1]
EHT-S-A-3-[0.2-10/0.1]
EHT-S-A-4-[0.2-10/0.1]
EHT-S-A-6-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線額定電壓
(V)
電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 導體尺寸
(AWG)
指定長度
(m)
3天~ 平型圓型2未滿100220.2 ~ 50
3天~ 平型圓型3未滿100220.2 ~ 50
3天~ 平型圓型4未滿100220.2 ~ 50
3天~ 平型圓型6未滿100220.2 ~ 50
3天~ 平型圓型8未滿100220.2 ~ 50
3天~ 平型圓型10未滿100220.2 ~ 50
3天~ 平型圓型12未滿100220.2 ~ 50
3天~ 平型圓型2300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 平型圓型3300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 平型圓型4300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 平型圓型6300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 平型圓型8300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 平型圓型10300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 平型圓型12300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 母端圓型2未滿100220.2 ~ 50
3天~ 母端圓型3未滿100220.2 ~ 50
3天~ 母端圓型4未滿100220.2 ~ 50
3天~ 母端圓型6未滿100220.2 ~ 50
3天~ 母端圓型8未滿100220.2 ~ 50
3天~ 母端圓型10未滿100220.2 ~ 50
3天~ 母端圓型12未滿100220.2 ~ 50
3天~ 母端圓型2300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 母端圓型3300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 母端圓型4300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 母端圓型6300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 母端圓型8300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 母端圓型10300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 母端圓型12300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 散線圓型2未滿100220.2 ~ 50
3天~ 散線圓型3未滿100220.2 ~ 50
3天~ 散線圓型4未滿100220.2 ~ 50
3天~ 散線圓型6未滿100220.2 ~ 50
3天~ 散線圓型8未滿100220.2 ~ 50
3天~ 散線圓型10未滿100220.2 ~ 50
3天~ 散線圓型12未滿100220.2 ~ 50
3天~ 散線圓型2300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 散線圓型3300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 散線圓型4300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 散線圓型6300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 散線圓型8300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 散線圓型10300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 散線圓型12300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型2未滿100220.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型3未滿100220.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型4未滿100220.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型6未滿100220.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型8未滿100220.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型10未滿100220.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型12未滿100220.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型2300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型3300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型4300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型6300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型8300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型10300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ Y端子圓型12300UL深藍耐油/耐熱柔軟230.2 ~ 50
3天~ 平型單芯電線2300UL/CSA220.2 ~ 10
3天~ 平型單芯電線3300UL/CSA220.2 ~ 10
3天~ 平型單芯電線4300UL/CSA220.2 ~ 10
3天~ 平型單芯電線6300UL/CSA220.2 ~ 10

Loading...

特長

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距皆為2.5mm,EH連結器厚度為3.8mm,XH連結器的厚度為5.75mm,NH連結器的厚度為6.4mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
●UL No.E60389

規 格

連接器TYPEEH連接器XH連接器NH連接器
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上500MΩ以上
接觸電阻初期
環境測試後
10mΩ以下15mΩ以下
20mΩ以下
使用溫度範圍−25〜85℃
適用電線範圍AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適用電線被覆外徑1.0〜1.9mm1.3〜1.9mm1.2〜1.7mm
連接器度度3.8mm5.75mm6.4mm
接合例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
ULE60389E60389E60389
CSALR20812LR20812LR20812
TUVR75089R75085R75086
 

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器種類 EH 連結器製造商 日本壓著端子株式會社(JST) CN1 母端

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767