(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
TE Connectivity(現:TE)製。具有防誤嵌合・防間距錯位機構的外殼。每包50個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | 重量 (g) |
171822-2-50P | 2 | 0.3 |
171822-3-50P | 3 | 0.4 |
171822-4-50P | 4 | 0.5 |
171822-5-50P | 5 | 0.6 |
171822-6-50P | 6 | 0.8 |
171822-7-50P | 7 | 0.9 |
171822-8-50P | 8 | 0.9 |
171822-9-50P | 9 | 1.1 |
1-171822-0-50P | 10 | 1.2 |
1-171822-2-50P | 12 | 1.3 |
型號 |
---|
1-171822-0-50P |
1-171822-2-50P |
171822-2-50P |
171822-3-50P |
171822-5-50P |
171822-6-50P |
171822-7-50P |
171822-8-50P |
171822-9-50P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 10 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 12 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 2 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 3 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 5 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 6 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 7 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 8 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 9 |
Loading...
EI
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
外殼 | 66尼龍 | UL94V-0級,自然色 |
端子 | 黃銅 | 鍍錫 |
適用電線
AWG | 導體截面積(mm2) | 被覆外徑φ(mm) | |
---|---|---|---|
規格 | 30〜20 | 0.05〜0.52 | 1.0〜1.9 |
規格
項目 | 内容 |
---|---|
額定電流 | 2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時) |
額定電壓 | AC250V以下(DC350V以下) |
耐電壓 | AC750V/1分鐘 |
絕緣電阻 | 500MΩ以上/DC500V |
接觸電阻 | 10mΩ以下 |
使用溫度 | −20℃〜+95℃(溫度上升在30℃以下) |
接合
連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | EI | 適用針、連接器 | 母端(插座) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 5 / 2 | 容許電壓(V) | 250 |
電線連接方法 | 壓著 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | UL / TUV / CSA | 容許電流2(A) | 5A(AWG20或0.52m㎡時)/2A(AWG30或0.05m㎡時) | 裝卸方法 | 其他 |
販售單位 | 箱・袋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策