(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

EI連結器 圓型線型/單芯電線型

EI連結器 圓型線型/單芯電線型

採用小型2.5mm間距EI連結器的機器內配線用電纜線【特色】・採用廣泛用於各種計測機器的2.5mm間距EI連結器(TE Connectivity製)的電纜線・採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・端子間距2.5mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)

  • 訊號用
  • 設備內配線
  • 壓著
  • 鍍錫

附2.5mm間距計測機器用連接器電線
●採用小型2.5mm間距EI連接器的機器内配線用電線。
●廣泛用於各種計測機器的2.5mm間距EI連接器電線。採用圓型電線,耐衝撃性佳。
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
 
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
ECR
EI系列
連接器
(圓型電纜線型)
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像
ECT
EI系列
連接器
(單芯電纜線型)
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像



Tyco
Electronics
S
(母端插座)
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像圓型電纜線用
(ECR-*)

EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像



單芯電纜線用
(ECT-*)
UL1007
AWG20

A
黃色

B
藍色

C
白色

D
黑色

E
紅色
2圓型
電纜線型
0.2



50












單芯
電纜線型
0.2



10


指定
單位0.1m
3
4
5
6
8
10
JP
(中繼用公端)
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
SS
(母端插座・
母端插座)
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
SJP
(母端插座・
中繼用公端)
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
SY
(母端插座・Y端子)
含插針碼
標識軟管
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
JPY
(中繼用公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
JPT
(中繼用公端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
EI連接器 圓型電線型/單芯電線型:関連画像2
3
4
5
6
8
10
型號
ECR-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-A-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-B-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-B-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-B-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-B-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-B-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-B-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-B-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JP-E-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-A-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-B-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPJP-E-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-A-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-A-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-A-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-B-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-B-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-B-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-B-5-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-B-6-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-B-8-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-B-10-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-E-4-[0.2-50/0.1]
ECR-JPT-E-5-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線額定電壓
(V)
電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 指定長度
(m)
5天~ 公端平型圓型2未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型4未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型8未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型2300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型3300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型4300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型5300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型6300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型8300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型10300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型2300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型4300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型5300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型6300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型8300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型10300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型2未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型4未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型8未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型2300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型3300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型4300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型5300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型6300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型8300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型10300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型2300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型4300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型5300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型6300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型8300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型10300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型2未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型4未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型8未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型2300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型3300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型4300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型5300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型6300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型8300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型10300UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型2300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型4300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型5300深藍0.2 ~ 50

Loading...

基本資訊

連結器種類 EI 連結器製造商 TE Connectivity 導體尺寸(AWG) 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767