(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Universal・MATE-N-LOK  拔取工具

端子拉拔工具

Universal・MATE-N-LOK  拔取工具

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具


●用於將已安裝Universal・MATE-N-LOK連結器的連接器再度從外殼拔出。無論連接器的尺寸為何或是公端母端,皆可用本工具拔出。
●重量:60g

・已拔出的連接器將無法再使用。
・無法用於其他系列連結器。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1804030-1

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用類型Universal・MATE-N-LOK 拔取工具產品分類拔取工具

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Universal・MATE-N-LOK 拔取工具:相關圖像
型號
1804030-1
販售:三住/製造商:TE(舊稱:Tyco Electronics)
型號
1804030-1
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

特長

●Universal・MATE-N-LOK連結器為小型的尼龍製連結器,600V時符合UL及CSA規格,380V時符合VDE規格。
●連結器本體的插座與插頭皆有方向性,可確保正確結合。
●外殼不分連接器公端或母端皆可安裝,可藉由搭配防止雙方發生誤插入。(註1)
●外殼材質使用耐久性與安全性優異、符合UL94V-0的尼龍材質,也是適用於FA設備等的連結器。
●可使用專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
無須購買昂貴的專用工具,經濟實惠。
●UL No.E28476
(註1)依據電安法使用時,請將母端(插座)連接器安裝至插座外殼後再使用。

適用電線尺寸

 AWG導體截面積(mm2)
尺寸24〜140.2〜2.0
 

規 格

項 目特 性
額定電流10A(使用AWG14時)以下
額定電壓(UL、CSA認證)AC600V以下
額定電壓(VDE)AC380V以下
額定電壓(符合電安法)AC300V
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000Ω以下
接觸電阻3.5mΩ以下
使用溫度範圍-25℃〜+85℃
適用板厚0.76〜2.29mm
耐久性(重複插拔)50次以上
 

容許電流與接觸電阻

電線尺寸(AWG)容許電流(A)接觸電阻(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75
 

材料/加工

項 目材 料加 工
外殼尼龍UL94V-0(白)
連接器黃銅鍍錫
 

最大動作溫度與電流的關係(中繼用)

關於使用4芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

Commercial MATE-N-LOK性能曲線(中繼用)

關於使用12芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

選定連結器與電線的指南

●電線越粗,對電流的內部電阻就越低,可讓更多電流流通。另外,使用較粗的電線可降低電阻,因而減少發熱。除此之外,電線還可導出連結器內的熱量。
●一般來說,連結器的電路數(芯數)越多,可傳輸的電流就越少。另外,環境溫度越高,傳輸的電流就越少。(請參閱圖表)

關於結合

基本資訊

適用類型 Universal・MATE-N-LOK 拔取工具 產品分類 拔取工具

Universal・MATE-N-LOK  拔取工具的型號1804030-1頁面。
記載關於型號1804030-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767