• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

Universal・MATE-N-LOK  連接器【100入裝】

Universal・MATE-N-LOK  連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

外殼內部完全裝填設計,實現安全的電源側配線。每包100個販售。

  • 壓著
  • 鍍錫


●Universal・MATE-N-LOK連接器專用端子。
●裝入插頭外殼或插孔外殼使用。

・請注意數量為100個/袋。
・請用公接頭(插針)端子與母接頭(插孔)端子進行組合。
・壓接請使用專用工具。
・無法用於其他系列連接器。
・請務必選用適合的電線規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ユニバーサル・メーテンロック  端子:関連画像
ユニバーサル・メーテンロック  端子:関連画像
型式TYPE重量(g)
350690-1公接頭
(插針)
0.4
350552-10.4
350689-1母接頭
(插孔)
0.3
350551-10.4
販售:MISUMI/製造商:TE(舊:Tyco Electronics)

概要規格

ユニバーサル・メーテンロック  端子:関連画像
適用電線表
型式TYPE電線規格
AWG導體截面積(mm2)絕緣被覆外徑(mm2)
350690-1公接頭
(插針)
24〜180.20〜0.891.02〜2.54
350552-120〜140.50〜2.273.30〜5.08
350689-1母接頭
(插孔)
24〜180.20〜0.891.02〜2.54
350551-120〜140.50〜2.273.30〜5.08
型號
350551-1
350552-1
350689-1
350690-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 適用針、連接器

100入裝

當日可能 10文字・其他母端(插座)

100入裝

當日可能 10文字・其他公端(插頭)

100入裝

當日可能 10文字・其他母端(插座)

100入裝

當日可能 10文字・其他公端(插頭)

Loading...

  1. 1

特長

●Universal・MATE-N-LOK連結器為小型的尼龍製連結器,600V時符合UL及CSA規格,380V時符合VDE規格。
●連結器本體的插座與插頭皆有方向性,可確保正確結合。
●外殼不分連接器公端或母端皆可安裝,可藉由搭配防止雙方發生誤插入。(註1)
●外殼材質使用耐久性與安全性優異、符合UL94V-0的尼龍材質,也是適用於FA設備等的連結器。
●可使用專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
無須購買昂貴的專用工具,經濟實惠。
●UL No.E28476
(註1)依據電安法使用時,請將母端(插座)連接器安裝至插座外殼後再使用。

適用電線尺寸

 AWG導體截面積(mm2)
尺寸24〜140.2〜2.0
 

規 格

項 目特 性
額定電流10A(使用AWG14時)以下
額定電壓(UL、CSA認證)AC600V以下
額定電壓(VDE)AC380V以下
額定電壓(符合電安法)AC300V
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000Ω以下
接觸電阻3.5mΩ以下
使用溫度範圍-25℃〜+85℃(註)
適用板厚0.76〜2.29mm
耐久性(重複插拔)50次以上
 

容許電流與接觸電阻

電線尺寸(AWG)容許電流(A)接觸電阻(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75
 

材料/加工

項 目材 料加 工
外殼尼龍UL94V-0(白)
連接器黃銅鍍錫
 

最大動作溫度與電流的關係(中繼用)

關於使用4芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

Commercial MATE-N-LOK性能曲線(中繼用)

關於使用12芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

選定連結器與電線的指南

●電線越粗,對電流的內部電阻就越低,可讓更多電流流通。另外,使用較粗的電線可降低電阻,因而減少發熱。除此之外,電線還可導出連結器內的熱量。
●一般來說,連結器的電路數(芯數)越多,可傳輸的電流就越少。另外,環境溫度越高,傳輸的電流就越少。(請參閱圖表)

關於結合

基本資訊

文字・其他 Universal MATE-N-LOK 用途 電纜線對電纜線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767