(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Universal・MATE-N-LOK  插座外殼【包裝數為20】

Universal・MATE-N-LOK  插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

TE Connectivity(現:TE)製。具有防誤嵌合機構、對應高電壓的外殼。每包20個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 感應器
  • 馬達
  • 壓著
  • 插入式

●本商品是Tyco Electronics(現:TE)製。
●同一外殼中可混合公接頭(插針)端子與母接頭(插孔)端子進行組裝,組裝後可防止外殻誤插入。
●壓接工具備有三住原創的低價手動工具
●不需工具即可立刻組裝也備有端子已壓接電線



額定電流:10A(AWG14或2.0mm2時)
額定電壓:AC600V(UL,CSA)、AC380V(VDE)、
AC300V(電氣用品安全法標準)
適用電線規格:AWG24〜AWG14、或0.2mm2〜2.0mm2
※額定值為嵌入專用端子時的數值。



・請注意數量為20個/袋。
・各端子另外販售。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ユニバーサル・メーテンロック  插孔外殼:関連画像
ユニバーサル・メーテンロック  插孔外殼:関連画像
型式 芯數 重量
(g)
350866-1-20P 1 2.3
350778-1-20P 2 2.4
350767-1-20P 3 3.3
350780-1-20P 4 4.2
350810-1-20P 5 5.1
350781-1-20P 6 5.4
350782-1-20P 9 7.2
350783-1-20P 12 9.1
350784-1-20P 15 10.9
販売:MISUMI/製造商:TE(舊:Tyco Electronics)

概要規格

ユニバーサル・メーテンロック  插孔外殼:関連画像
型號
350767-1-20P
350778-1-20P
350780-1-20P
350781-1-20P
350782-1-20P
350783-1-20P
350784-1-20P
350810-1-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數

包裝數為20

4天~ 103

包裝數為20

4天~ 102

包裝數為20

當日可能 104

包裝數為20

4天~ 106

包裝數為20

4天~ 109

包裝數為20

當日可能 1012

包裝數為20

當日可能 1015

包裝數為20

4天~ 105

Loading...

  1. 1

特長

●Universal・MATE-N-LOK連結器為小型的尼龍製連結器,600V時符合UL及CSA規格,380V時符合VDE規格。
●連結器本體的插座與插頭皆有方向性,可確保正確結合。
●外殼不分連接器公端或母端皆可安裝,可藉由搭配防止雙方發生誤插入。(註1)
●外殼材質使用耐久性與安全性優異、符合UL94V-0的尼龍材質,也是適用於FA設備等的連結器。
●可使用專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
無須購買昂貴的專用工具,經濟實惠。
●UL No.E28476
(註1)依據電安法使用時,請將母端(插座)連接器安裝至插座外殼後再使用。

適用電線尺寸

 AWG導體截面積(mm2)
尺寸24〜140.2〜2.0
 

規 格

項 目特 性
額定電流10A(使用AWG14時)以下
額定電壓(UL、CSA認證)AC600V以下
額定電壓(VDE)AC380V以下
額定電壓(符合電安法)AC300V
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000Ω以下
接觸電阻3.5mΩ以下
使用溫度範圍-25℃〜+85℃(註)
適用板厚0.76〜2.29mm
耐久性(重複插拔)50次以上
 

容許電流與接觸電阻

電線尺寸(AWG)容許電流(A)接觸電阻(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75
 

材料/加工

項 目材 料加 工
外殼尼龍UL94V-0(白)
連接器黃銅鍍錫
 

最大動作溫度與電流的關係(中繼用)

關於使用4芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

Commercial MATE-N-LOK性能曲線(中繼用)

關於使用12芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

選定連結器與電線的指南

●電線越粗,對電流的內部電阻就越低,可讓更多電流流通。另外,使用較粗的電線可降低電阻,因而減少發熱。除此之外,電線還可導出連結器內的熱量。
●一般來說,連結器的電路數(芯數)越多,可傳輸的電流就越少。另外,環境溫度越高,傳輸的電流就越少。(請參閱圖表)

關於結合

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Universal MATE-N-LOK 適用針、連接器 公端/母端兼用
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 10 容許電壓(V) 600
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767