• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

Universal・MATE-N-LOK連結器電子配線

Universal・MATE-N-LOK連結器電子配線

高可靠性、附防誤插功能的尼龍電子配線

  • 中繼
  • 設備內配線
  • 壓著
  • 鍍錫

●採用AMP社製Universal MATE-N-LOK連接器的機器内電子配線。
●母端(插座)外殼裝有母端(插孔)端子、公端(插頭)外殼裝有公端(插頭)端子。
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)






UBR
Universal
MATE-N-LOK
連接器
(圓型電纜線型)
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像


UBT
Universal
MATE-N-LOK
連接器
(單芯電纜線型)
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像
TE Connectivity
S
(母端插座)
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像圓型電纜線用
(UBR-*)
A

0.5mm2
300V
灰色
VCTF

E

0.5mm2
300V
深藍色
NASVCTF








單芯電纜線用
(UBT-*)
NAUL1015
AWG20

A
黃色

B
藍色

E
紅色

 
2


圓型
電纜線型
0.2



50










單芯電纜線型
0.2



10


 
3
4
6
9
JP
(中繼用公端)
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
SS
(母端插座・
母端插座)
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
SJP
(母端插座・
中繼用公端)
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
SY
(母端插座・
Y端子)
含插針碼
標識軟管
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
JPY
(中繼用公端・
Y端子)
含插針碼
標識軟管
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
JPT
(中繼用公端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
Universal・MATE-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
9
※指定單位0.1m

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長公差如上。
型號
UBR-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-A-9-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JP-E-9-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-A-9-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JPJP-E-9-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-A-9-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-E-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-E-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JPT-E-9-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-A-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-A-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-A-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-A-9-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-E-2-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-E-3-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-E-4-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-E-6-[0.2-50/0.1]
UBR-JPY-E-9-[0.2-50/0.1]
UBR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
UBR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
UBR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
UBR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
UBR-S-A-9-[0.2-50/0.1]
UBR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
UBR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
UBR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
UBR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
UBR-S-E-9-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-A-2-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-A-3-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-A-4-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-A-6-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-A-9-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-E-2-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-E-3-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-E-4-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-E-6-[0.2-50/0.1]
UBR-SJP-E-9-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線額定電壓
(V)
電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 指定長度
(m)
3天~ 公端平型圓型23000.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型33000.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型43000.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型63000.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型93000.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型2300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型4300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型6300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型9300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型23000.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型33000.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型43000.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型63000.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型93000.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型4300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型6300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型9300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型23000.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型33000.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型43000.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型63000.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型93000.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型2300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型3300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型4300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型6300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型9300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型23000.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型33000.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型43000.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型63000.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型93000.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型2300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型3300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型4300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型6300深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型9300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型23000.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型33000.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型43000.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型63000.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型93000.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型2300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型3300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型4300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型6300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型9300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型23000.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型33000.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型43000.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型63000.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型93000.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型2300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型3300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型4300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型6300深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型9300深藍0.2 ~ 50

Loading...

特長

●Universal・MATE-N-LOK連結器為小型的尼龍製連結器,600V時符合UL及CSA規格,380V時符合VDE規格。
●連結器本體的插座與插頭皆有方向性,可確保正確結合。
●外殼不分連接器公端或母端皆可安裝,可藉由搭配防止雙方發生誤插入。(註1)
●外殼材質使用耐久性與安全性優異、符合UL94V-0的尼龍材質,也是適用於FA設備等的連結器。
●可使用專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
無須購買昂貴的專用工具,經濟實惠。
●UL No.E28476
(註1)依據電安法使用時,請將母端(插座)連接器安裝至插座外殼後再使用。

適用電線尺寸

 AWG導體截面積(mm2)
尺寸24〜140.2〜2.0
 

規 格

項 目特 性
額定電流10A(使用AWG14時)以下
額定電壓(UL、CSA認證)AC600V以下
額定電壓(VDE)AC380V以下
額定電壓(符合電安法)AC300V
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000Ω以下
接觸電阻3.5mΩ以下
使用溫度範圍-25℃〜+85℃(註)
適用板厚0.76〜2.29mm
耐久性(重複插拔)50次以上
 

容許電流與接觸電阻

電線尺寸(AWG)容許電流(A)接觸電阻(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75
 

材料/加工

項 目材 料加 工
外殼尼龍UL94V-0(白)
連接器黃銅鍍錫
 

最大動作溫度與電流的關係(中繼用)

關於使用4芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

Commercial MATE-N-LOK性能曲線(中繼用)

關於使用12芯用外殼的AWG20(0.50〜0.56mm2)電線與AWG14(2.00〜2.27mm2)電線各自的Universal・MATE-N-LOK連接器的比較。

選定連結器與電線的指南

●電線越粗,對電流的內部電阻就越低,可讓更多電流流通。另外,使用較粗的電線可降低電阻,因而減少發熱。除此之外,電線還可導出連結器內的熱量。
●一般來說,連結器的電路數(芯數)越多,可傳輸的電流就越少。另外,環境溫度越高,傳輸的電流就越少。(請參閱圖表)

關於結合

基本資訊

連結器種類 Universal MATE-N-LOK 連結器製造商 TE Connectivity 導體尺寸(AWG) 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767