(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Mini-Universal・MATE-N-LOK 拔取工具

CONNECTOR

Mini-Universal・MATE-N-LOK 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具


拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度
●已插入的公端(插銷)連接器、母端(插座)連接器可再拔出。
●重量:7.51g

・無法用於其他產品。
・已拔出的連接器將無法再使用。
・請勿插入母端(插座)連接器的接觸孔。如已插入,請更換該連接器。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

189727-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Mini-Universal・MATE-N-LOK 拔取工具:相關圖像
型號
189727-1

概要規格

使用方法
1.將拔取工具插入外殼結合面側。此時請壓入至稍微卡住。
2.請待連接器可自由移動時,由電線側將連接器拔取出來。
販售:三住/製造商:TE(舊稱:Tyco Electronics)
型號
189727-1
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

特長

● Mini-Universal・MATE-N-LOK連結器尺寸精巧,即使芯數最大15芯的型號也僅有22mm×15mm,是最適用於現今小型、高密度化設備的尼龍連結器。
●種類分為安裝於電線的插頭、中繼用插座,或是可安裝於面板的插座。
●插頭與插座皆可自由配合公端、母端連接器安裝,同一插頭或插座中可混合有公端與母端連接器。如此便可附加防止誤插入功能。
●連接器的公、母端皆可收納於外殼中而不露出,因此雙方皆可用於電源供應側。
●取得UL、CSA、VDE規格認證,可安心使用。
●特長為可使用專業線鉗工具,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
●UL No.E28476

材料/加工

項目材料加工
外殼尼龍66樹脂UL94V-0
連接器黃銅(磷青銅)鍍錫

適用電線尺寸

 AWG導體截面積(mm2)
尺寸26∼160.15∼2.0

規格

項目內容
額定電流7A(使用AWG18時)以下
額定電壓(UL、CSA認證)AC600V以下
額定電壓(符合電安法)AC300V以下
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度範圍−20℃∼+105℃(註)
適用板厚0.8∼2.0mm
耐久性(重複插拔)重複插拔24次後,連結器的插入拔取力仍符合規格。另外,接觸電阻為20MΩ以下
(註)使用溫度範圍是環境溫度與通電中上升溫度相加的結果。另外,通電中的極限容許溫度最高可上升30℃。因此環境溫度的容許上限為75℃。但芯數增加時,可容許額定電流的環境溫度將會下降。請參閱右表確認。
關於連接器

環境溫度及通電電流與芯數的關係

關於結合

關於結合

基本資訊

適用類型 Mini-Universal・MATE-N-LOK 拔取工具 產品分類 拔取工具

Mini-Universal・MATE-N-LOK 拔取工具的型號189727-1頁面。
記載關於型號189727-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767