(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Commercial MATE-N-LOK 拔取工具

端子拉拔工具

Commercial MATE-N-LOK 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具



●已插入連接器的公端(插銷)連接器、母端(插座)連接器可再拔出。
●重量:8.2g

・無法用於其他產品。
・已拔出的連接器將無法再使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

465644-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Commercial MATE-N-LOK 拔取工具:相關圖像
型號
465644-1
販售:三住/製造商:TE(舊稱:Tyco Electronics)

概要規格

使用方法
1.將拔取工具插入外殼結合面。
2.請待連接器可自由移動後,由電線側將連接器拔取出來。
型號
465644-1
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

特長

●Commercial MATE-N-LOK連結器是耐衝擊性與耐振動性優異的小型輕量的尼龍連結器。廣泛應用於各種家電產品、辦公設備、汽車、FA設備與其他電子設備。
● 由於附有結合後鎖定機構,即使另一側連結器振動也不會鬆脫。
● Commercial MATE-N-LOK連結器取得UL、CSA規格認證,不論是性能或品質均可放心使用的等級。
●特長為可使用手動壓著工具中的專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
●UL No.E28476

適用電線尺寸

 AWG導體截面積(mm2)外皮外徑φ(mm)
尺寸24~140.2~2.271.9~3.3

規格

項目內容
額定電流參閱下表
額定電壓AC250V以下
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻500MΩ以上
接觸電阻參閱下表
使用溫度範圍+105℃以下
熱衝擊-55℃~+85℃
溫度、濕度循環90~95RH時,10℃~65℃
腐蝕5%時,48小時(鹽霧)
振動1.52mm全工程時10-55-10
物理性衝擊以10毫秒下降18次,50公克鋸齒
耐久性結合與分離50次

容許電流與接觸電阻

電線尺寸
(AWG)
容許電流
(A)
接觸電阻
(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75

材料/加工

項目材料加工
外殼尼龍UL94V-2級(原色)
連接器黃銅鍍錫

選定連結器、電線的指南

●電線越粗,對電流的內部電阻就越低,可讓更多電流流通。另外,使用較粗的電線可降低電阻,因而減少發熱。除此之外,電線還可導出連結器內的熱量。
●一般而言,連結器的電路數(芯數)越多,可傳輸的電流就越少。另外,環境溫度越高,傳輸的電流就越少。(請參閱圖表)

選定連結器、電線的指南

關於結合

關於結合

基本資訊

適用類型 Commercial MATE-N-LOK 拔取工具 產品分類 拔取工具

Commercial MATE-N-LOK 拔取工具的型號465644-1頁面。
記載關於型號465644-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767