(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
TE Connectivity(現:TE)製。利用結合後的鎖定機構實現耐振動之外殼。每包20個裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | 對象側連接器型式 | 重量(g) | |
中繼用 (商品頁面) | 面板安裝用 (商品頁面) | |||
1-480351-0-20P | 1 | 1-480349-0 | − | 0.5 |
1-480319-0-20P | 2 | 1-480318-0 | − | 1.2 |
1-480305-0-20P | 3 | 1-480303-0 | 1-480304-0 | 1.8 |
1-480426-0-20P | 4 | 1-480424-0 | 1-480425-0 | 2.3 |
1-480340-0-20P | 6 | 1-480270-0 | − | 4.5 |
1-480276-0-20P | 6 | − | 1-171196-0 | 3.8 |
1-480345-0-20P | 8 | 1-480283-0 | − | 5.3 |
1-480277-0-20P | 9 | − | 1-171197-0 | 5.1 |
型號 |
---|
1-480276-0-20P |
1-480277-0-20P |
1-480305-0-20P |
1-480319-0-20P |
1-480340-0-20P |
1-480345-0-20P |
1-480426-0-20P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 |
---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 當日可能 | 6 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 9 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 3 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 2 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 6 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 8 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 4 |
Loading...
特長
●Commercial MATE-N-LOK連結器是耐衝擊性與耐振動性優異的小型輕量的尼龍連結器。廣泛應用於各種家電產品、辦公設備、汽車、FA設備與其他電子設備。適用電線規格
AWG | 導體截面積(mm2) | 被覆外徑φ(mm) | |
---|---|---|---|
規格 | 24~14 | 0.2~2.27 | 1.9~3.3 |
規格
項目 | 内容 |
---|---|
額定電流 | 參照下表 |
額定電壓 | AC250V以下 |
耐電壓 | AC1500V/1分鐘 |
絕緣電阻 | 500MΩ以上 |
接觸電阻 | 參照下表 |
使用溫度範圍 | +105℃以下 |
熱衝撃 | -55℃~+85℃ |
溫度・濕度循環 | 90~95RH下10℃~65℃ |
腐蝕 | 5%,48小時(鹽霧) |
振動 | 1.52mm全工程10-55-10 |
物理性衝撃 | 以10毫秒18次降下、50g鋸齒 |
耐久性 | 接合及拉開50次 |
容許電流與接觸電阻
電線規格 (AWG) | 容許電流 (A) | 接觸電阻 (mΩ以下) |
---|---|---|
24 | 1.5 | 3.50 |
22 | 3 | 3.50 |
20 | 4.5 | 3.00 |
18 | 6 | 3.00 |
16 | 8 | 2.75 |
14 | 10 | 2.75 |
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
外殼 | 尼龍 | UL94V-2(自然色) |
端子 | 黃銅 | 鍍錫 |
連接器・電線選定
● 電線越粗相對電流内部電阻變少,可流出更多電流。透過使用粗電線可減少電阻,抑制熱度。接合
連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Commercial MATE-N-LOK | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 10 | 容許電壓(V) | 250 |
電線連接方法 | 壓著 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | UL / CSA | 裝卸方法 | 其他 | 販售單位 | 箱・袋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策