(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Commercial MATE-N-LOK 板裝用插座外殼【包裝數為20】

Commercial MATE-N-LOK 板裝用插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

TE Connectivity(現:TE)製。利用結合後的鎖定機構實現耐振動之外殼。每包20個裝。

  • UL
  • CSA
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 壓著
  • 插入式

接合後的固定構造可耐振動的外殼
●可嵌入面板的插孔外殼。另外,也可不嵌入面板當作中繼使用。
●袋裝品為三住原創型式。
●製造商:TE

額定電流:請參考共通規格
額定電壓:AC250V以下
適用電線規格:AWG24〜AWG14、或0.2mm2〜2.27mm2
特性、材質請參考共通規格
※額定值為商品頁面嵌入專用端子時的數值。

・請注意數量為20個/袋。
・接合對象為商品頁面插頭外殼。
・僅母接頭(插孔)端子可裝入。商品頁面
・使用素材的性質緣故,可能會隨時間變成綠色,製品本身沒有問題請安心使用。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コマーシャルメーテンロック 面板安裝用插孔外殼:関連画像
コマーシャルメーテンロック 面板安裝用插孔外殼:関連画像
型式 芯數 連接對象側連接器型式 重量(g)
插頭外殼
1-480304-0-20P 3 1-480305-0-20P 2.0
1-480425-0-20P 4 1-480426-0-20P 2.5
1-171196-0-20P 6 1-480276-0-20P 4.2
1-171197-0-20P 9 1-480277-0-20P 5.6
1-480275-0-20P 12 1-480278-0-20P 7.1
1-480323-0-20P 15 1-480324-0-20P 8.5
販售:MISUMI/製造商:TE(舊:Tyco Electronics)

概要規格

コマーシャルメーテンロック 面板安裝用插孔外殼:関連画像
コマーシャルメーテンロック 面板安裝用插孔外殼:関連画像
型號
1-171196-0-20P
1-171197-0-20P
1-480304-0-20P
1-480425-0-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數

包裝數為20

當日可能 6

包裝數為20

當日可能 9

包裝數為20

當日可能 3

包裝數為20

4天~ 4

Loading...

  1. 1

特長

●Commercial MATE-N-LOK連結器是耐衝擊性與耐振動性優異的小型輕量的尼龍連結器。廣泛應用於各種家電產品、辦公設備、汽車、FA設備與其他電子設備。
● 由於附有結合後鎖定機構,即使另一側連結器振動也不會鬆脫。
● Commercial MATE-N-LOK連結器取得UL、CSA規格認證,不論是性能或品質均可放心使用的等級。
●特長為可使用手動壓著工具中的專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
●UL No.E28476

適用電線規格

 AWG導體截面積(mm2被覆外徑φ(mm)
規格24~140.2~2.271.9~3.3

規格

項目内容
額定電流參照下表
額定電壓AC250V以下
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻500MΩ以上
接觸電阻參照下表
使用溫度範圍+105℃以下
熱衝撃-55℃~+85℃
溫度・濕度循環90~95RH下10℃~65℃
腐蝕5%,48小時(鹽霧)
振動1.52mm全工程10-55-10
物理性衝撃以10毫秒18次降下、50g鋸齒
耐久性接合及拉開50次

容許電流與接觸電阻

電線規格
(AWG)
容許電流
(A)
接觸電阻
(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75

材料/表面處理

項目材料表面處理
外殼尼龍UL94V-2(自然色)
端子黃銅鍍錫

連接器・電線選定

● 電線越粗相對電流内部電阻變少,可流出更多電流。透過使用粗電線可減少電阻,抑制熱度。
● 一般來說連接器的回路數(芯數)多,流動的電流會減少。另外周圍溫度越高,流動電流會越少。(參照圖表)

連接器・電線選定のてびき

接合

接合

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Commercial MATE-N-LOK 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對板裝 容許電流(A) 10 容許電壓(V) 250
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767