(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

Commercial MATE-N-LOK連結器電子配線

Commercial MATE-N-LOK連結器電子配線

耐振動性優異的尼龍電子配線

  • 電源用
  • 壓著
  • 鍍錫

●信頼性超群的Commercial MATE-N-LOK連接器電子配線。
●採用可當PC内部電力用途使用,信頼度№1的Commercial MATE-N-LOK連接器的電子配線。
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)






COSYR
Commercial
MATE-N
-LOK連接器
(圓型電纜線型)
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像











COSYT
Commercial
MATE-N
-LOK連接器
(單芯電纜線型)
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像
TE
S
(母端插座)
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像圓型電纜線用
(COSYR-*)
A

0.75mm2
300V
灰色
VCTF

B

0.75mm2
300V

柔軟 耐油
耐撓曲 耐震曲 耐震
耐水
VCTF23NX

E

0.75mm2
300V
深藍
NASVCTF


單芯電纜線用
(COSYT-*)
UL1007
AWG18

A
黃色

B
藍色

C
白色

D
黑色

E
紅色
2圓型
電纜線型
0.2



50










單芯電纜線型
0.2



10
3
4
6
JP
(中繼用公端)
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
SS
(母端插座・
母端插座)
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
SJP
(母端插座・
中繼用公端)
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
SY
(母端插座・Y端子)
含插針碼
標識軟管
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
JPY
(中繼用公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
JPT
(中繼用公端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
CommercialMA安裝-N-LOK連接器ハーネス:関連画像2
3
4
6
※指定單位0.1m

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長的公差如上。
型號
COSYR-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-A-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-B-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-B-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-B-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-B-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-E-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-A-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-B-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-B-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-B-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-B-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-E-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-A-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-B-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-B-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-B-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-B-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-E-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPT-E-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-A-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-A-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-A-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-B-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-B-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-B-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-B-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-E-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-E-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-E-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-JPY-E-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-A-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-A-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-A-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-A-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-B-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-B-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-B-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-B-6-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-E-2-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-E-3-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-E-4-[0.2-50/0.1]
COSYR-S-E-6-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 指定長度
(m)
3天~ 公端平型圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型2UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型4UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型6UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型4深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型6深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型4UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型6UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型4深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型6深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型2UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型3UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型4UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型6UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型4深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型6深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型40.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型60.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型2UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型3UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型4UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型6UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型4深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型6深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型20.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型30.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型40.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型60.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型2UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型3UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型4UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型6UL耐油/耐水柔軟/繞曲/耐震0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型4深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型6深藍0.2 ~ 50

Loading...

特長

●Commercial MATE-N-LOK連結器是耐衝擊性與耐振動性優異的小型輕量的尼龍連結器。廣泛應用於各種家電產品、辦公設備、汽車、FA設備與其他電子設備。
● 由於附有結合後鎖定機構,即使另一側連結器振動也不會鬆脫。
● Commercial MATE-N-LOK連結器取得UL、CSA規格認證,不論是性能或品質均可放心使用的等級。
●特長為可使用手動壓著工具中的專業線鉗,只要更換模具即可壓著各種尼龍連結器。
●UL No.E28476

適用電線規格

 AWG導體截面積(mm2被覆外徑φ(mm)
規格24~140.2~2.271.9~3.3

規格

項目内容
額定電流參照下表
額定電壓AC250V以下
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻500MΩ以上
接觸電阻參照下表
使用溫度範圍+105℃以下
熱衝撃-55℃~+85℃
溫度・濕度循環90~95RH下10℃~65℃
腐蝕5%,48小時(鹽霧)
振動1.52mm全工程10-55-10
物理性衝撃以10毫秒18次降下、50g鋸齒
耐久性接合及拉開50次

容許電流與接觸電阻

電線規格
(AWG)
容許電流
(A)
接觸電阻
(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75

材料/表面處理

項目材料表面處理
外殼尼龍UL94V-2(自然色)
端子黃銅鍍錫

連接器・電線選定

● 電線越粗相對電流内部電阻變少,可流出更多電流。透過使用粗電線可減少電阻,抑制熱度。
● 一般來說連接器的回路數(芯數)多,流動的電流會減少。另外周圍溫度越高,流動電流會越少。(參照圖表)

連接器・電線選定のてびき

接合

接合

基本資訊

連結器種類 Commercial MATE-N-LOK 連結器製造商 TE Connectivity 電纜線額定電壓(V) 300
導體尺寸(AWG) 18

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767