• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

D5200連結器電子配線

D5200連結器電子配線

耐電壓AC3000V、額定電壓AC/DC600V

  • 電源用
  • 壓著
  • 鍍金

●採用大電流規格D5200系列連接器的電子配線。
●適合AC630V電源用途
●端子間距:10.16mm
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

D5200連接器ハーネス:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)







D52R
動態5200連接器
(圓型電纜線型)
D5200連接器ハーネス:関連画像













D52T
動態5200連接器
(單芯電纜線型)
D5200連接器ハーネス:関連画像
TE
S
(母端插座)
D5200連接器ハーネス:関連画像圓型電纜線用
(D52R-*)
A

1.25mm2
600V
灰色
VCT

E

1.25mm2
600V
深藍
NASVCT








單芯電纜線用
(D52T-*)
NAUL1015
AWG16

A
黃色

B
藍色

E
紅色

 
2圓型
電纜線型
0.2



50










單芯電纜線型
0.2



10
3
JP
(中繼公端)
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
SS
(母端插座・
母端插座)
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
JPJP
(中繼公端・中繼公端)
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
SJP
(母端插座・
中繼公端)
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
SY
(母端插座・
Y端子)
含插針碼
標識軟管
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
JPY
(中繼公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
JPT
(中繼公端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
D5200連接器ハーネス:関連画像2
3
※指定單位0.1m

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長的公差如上。
型號
D52R-JP-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-JP-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-JPJP-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-JPJP-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-JPT-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-JPT-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-JPY-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-JPY-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-JPY-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-S-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-S-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-S-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-S-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-SJP-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-SJP-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-SJP-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-SJP-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-SS-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-SS-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-SS-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-SS-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-ST-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-ST-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-ST-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-ST-E-3-[0.2-50/0.1]
D52R-SY-A-2-[0.2-50/0.1]
D52R-SY-A-3-[0.2-50/0.1]
D52R-SY-E-2-[0.2-50/0.1]
D52R-SY-E-3-[0.2-50/0.1]
D52T-JP-A-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JP-A-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JP-B-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JP-B-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JP-E-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JP-E-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPJP-A-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPJP-A-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPJP-B-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPJP-B-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPJP-E-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPJP-E-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPT-A-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPT-A-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPT-B-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPT-B-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPT-E-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPT-E-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPY-A-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPY-A-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPY-B-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPY-B-3-[0.2-10/0.1]
D52T-JPY-E-2-[0.2-10/0.1]
D52T-JPY-E-3-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 指定長度
(m)
3天~ 公端平型圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端公端圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端散線圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型20.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型30.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型20.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型30.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端平型圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型20.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型30.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端公端圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型20.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型30.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端母端圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型20.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型30.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端散線圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子圓型20.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子圓型30.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子圓型2深藍0.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子圓型3深藍0.2 ~ 50
3天~ 公端平型單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端平型單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端平型單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端平型單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端平型單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端平型單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端公端單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端公端單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端公端單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端公端單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端公端單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端公端單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端散線單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端散線單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端散線單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端散線單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端散線單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端散線單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子單芯電線3UL0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子單芯電線2UL0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子單芯電線3UL0.2 ~ 10

Loading...

動態連接器

共通規格(D3100系列、D3200系列)

材質/表面處理

種 類材 質表面處理
母接頭端子
公接頭端子
銅合金亮面鍍錫以及鎳底鍍金
外殼UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯纖維(PBT)、PPS(SMTTYPE)、黑色

接合方式

接合方式

適用電線規格

 AWG導體截面積(mm2
規格28〜160.08〜1.25

規格

項 目D3100系列D3200系列* 額定電流值為1芯時的電流值。因此6芯時連接器全體的流通電流
為60A。
但是,芯數每增加1芯時容許電流值會減少。
左表未標示的芯數電流值,請參考下表的電流曲線。
額定電壓AC250V以下AC600V以下
額定電流*1芯:12A
3芯:15A
6芯:10A
16芯:8A
(AWG16電線使用時)
耐電壓AC1500V/1分鐘AC2200V/1分鐘
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度範圍−55℃〜+105℃s
絕緣電阻1000MΩ以上
插拔力(1芯時)插入500g以下,拔起:30g以上
端子保持力5kg以上
溫度上昇(額定時)30℃以下
耐久性插拔500次(100mm/分)後的接觸電阻為10mΩ以下

額 定

 D3100(3.81mm間距)D3200(5.08mm間距)
額定電壓額定電流額定溫度額定電壓額定電流額定溫度
AMP規格
108-5349
250V,AC(參照下表)−55℃〜+105℃600V,AC(連接器單體時)(參照下表)−55℃〜+105℃
UL
File No.E28476
(Recognized Component)
依使用機器的
要求條件
決定
依使用機器的
要求條件
決定
依使用機器的
要求條件
決定
依使用機器的
要求條件
決定
CSA
Report No.
LR7189
250V,AC8A,MAX額定溫度,130℃250V,AC8A,MAX130℃
TÜV
Licence No.
R9151488(VDE0627)
IP保護,IP-00
過電壓分類(Ⅱ)
重複插入
拉拔次數50次
200V,AC
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃400V,AC
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃

適用電線規格

共通規格(D5200系列)

規格

額定電壓AC/DC 630V
額定電流max 30A(參照表A)
耐電壓AC3000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻2mΩ以下
適用電線範圍AWG16〜10(1.23〜5.50mm2
適用電線絕緣被覆外徑3.0〜5.2mm
使用溫度範圍−55〜+105℃
適用面板厚度1.6〜2.4mm±0.1
●額定電流根據壓接電線有所差異。各外殼、電線相對應額定電流如下。
使用電線規格(AWG)10121416
電流(安培)30251916

材質/表面處理

種 類材 質表面處理
母接頭端子
公接頭端子
銅合金鎳底鍍金
以及鎳底鍍銀
外殼UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯纖維
(PBT)黑色

接合方式

接合方式

基本資訊

連結器種類 Dynamic5200 連結器製造商 TE Connectivity 電纜線額定電壓(V) 600
導體尺寸(AWG) 16

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767